• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Monitorizarea stării
  3. Debitmetre pentru apa
  4. Debitmetre ultrasonice
  5. SU9020

Senzor curgere ultrasunet

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

Senzor curgere ultrasunet

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

  • Măsurarea precisă a debitului de apă și apă ultrapură
  • O țeavă de măsurare robustă, fără componente, realizată din oțel inoxidabil, oferă o rezistență ridicată la medii și o rezistență permanentă la pătrundere
  • Procesul de măsurare în linie de mare precizie elimină orice influență a variației grosimii pereților și a materialelor țevilor
  • LED-ul de stare de funcționare semnalează starea senzorului și permite formularea de concluzii cu privire la calitatea procesului
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • ktw
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Conectarea la proces G 1 1/4 DN32 filet exterior
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Mediu apă ultrapură; apa; medii pe bază de apă
Notă despre medii
medii pe bază de apă: pentru medii cu aditivi >10 %, repetabilitate este singura valoare disponibilă
Temperatura mediului [°C] -20...100
Varf de presiune Min.
150 bar 15 MPa
Rezistenţă la presiune
100 bar 10 MPa
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...32 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 75
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 5
Principiu de masură cu ultrasunete
Intrări
Intrări resetarea cronometrului
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal puls; semnal analogic; IO-Link; semnal de frecventa; semnal diagnostic; semnal de comutare a totalizatorului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 0...10000
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 500
Ieşire impuls Contor cantităţi debit
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Domeniu afişaj
-330...330 l/min -19800...19800 l/h -16,777...16,777 m/s -19,8...19,8 m³/h
Rezolutie
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,001 m³/h
Punct de comutare SP
2,5...275 l/min 151...16500 l/h 0,128...13,981 m/s 0,151...16,5 m³/h
Punct de reset rP
1,1...273,6 l/min 65...16414 l/h 0,055...13,908 m/s 0,065...16,414 m³/h
Punctul analogic initial
-275...220 l/min -16500...13200 l/h -13,981...11,185 m/s -16,5...13,2 m³/h
Punctul analogic final
-220...275 l/min -13200...16500 l/h -11,185...13,981 m/s -13,2...16,5 m³/h
Filtru LFC (Low flow cut-off)
1...13,8 l/min 60...825 l/h 0,051...0,699 m/s 0,06...0,825 m³/h
Frecventa punct final, FEP
55,2...275 l/min 3310...16500 l/h 2,805...13,981 m/s 3,31...16,5 m³/h
Frecventa la punctul final FRP [Hz] 1...10000
Masurarea debitului volumetric
Lungime impuls [s] 0,002...2
Valoare impuls 0,02...99990000 I
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura [°C] -20...100
Domeniu afişaj [°C] -44...124
Rezolutie [°C] 0,1
Punct de comutare SP [°C] -19,6...100
Punct de reset rP [°C] -20...99,6
Punct pornire analogic [°C] -20...76
Punct capăt analogic [°C] 4...100
Punct de start frecventa, FSP [°C] -20...76
Frecventa punct final, FEP [°C] 4...100
Frecventa la punctul final FRP [Hz] 1...10000
Precizia / Devieri
Monitorizarea curgerii
Acuratete (in domeniul de masura) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetabilitate ± 0,2 % MEW
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] 0,2
Timpi de raspuns
Monitorizarea curgerii
Timp răspuns [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...5
Monitorizarea temperaturii
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / Programare
Functile de diagnostic detecția direcției de curgere; calitatea semnalului
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 3
Date de proces binare 2
Timp minim al ciclului de proces [ms] 9,6
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
totalizator 32
Monitorizarea curgerii 32
Monitorizarea temperaturii 32
status 4
Ieşire 1 1
Ieşire 2 1
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1460
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Temperatura depozitare [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN 61326-1:2021
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [ani] 160
Aprobare UL
Numar certificare UL I034
Directiva privind echipamentele sub presiune pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 639,4
Tip montare lungime conductă intrare 5xDN; tronson conductă evacuare 1xDN
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); Afisaj: PFA; Etanşare Afisaj: FKM; Conector: POKAN
Materiale în contact cu mediul Secţiunea conductei: inox (1.4404 / 316L); Etanșare conexiune de proces: Centellen Cu etanşare plată
Conectarea la proces G 1 1/4 DN32 filet exterior
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede 1,25 µm
Afisaj / elemente de operare
Display
Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel
Funcţie de comutare 2 x LED, galben
diagnoza 1 x LED, 3 culori
Accesorii
Articole livrate
Cu etanşare plată 2, Centellen
inserarea pachetului
Observaţii
Observaţii
MW = Valoare masurata
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare
impulsul și semnalul totalizatorului sunt disponibile numai pentru una dintre cele două ieșiri
indicațiile de precizie sunt respectate pe întreaga zonă de aplicare
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
scăderea temperaturii ambientale
1 Temperatură de ambianţă
2 Temperatura mediului
Druckverlustkurve