• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Modul de comandă cu buton iluminat AS-i cu conector M12

  • 2 butoane și 2 ieșiri LED
  • Butoane cu punct de presiune tactilă ca protecție împotriva declanșării accidentale
  • Carcasă rezistentă din oțel inoxidabil cu grad de protecție ridicat
  • Instalare rapidă și flexibilă
  • Modulul este alimentat direct de la AS-Interface

Rezistență pentru aplicații de teren

Datorită unei noi carcase inovatoare, ifm oferă două noi module de butoane luminoase. Acestea dispun de două butoane și 2 tipuri de ieșire LED. Gradul de protecție ridicat înseamnă că modulele pot fi utilizate pe teren, adică aproape de proces. Nu există distanțe mari între senzori/actuatori și dulapul de control.

Performanță pe teren

Tehnologia de conectare M12 oferă un grad ridicat de fiabilitate și flexibilitate la instalare. Ambele module sunt furnizate exclusiv prin AS-I; nu este necesară o sursă de tensiune suplimentară de 24 V. Modulele sunt instalate prin găurile M4 deja existente.

Configurare

Modulele AS-i sunt direcționate prin intermediul fișei frontale M12. Modulele pot fi conectate la unitatea de direcționare cu ajutorul cablului de conectare standard.

Diagnosticare

LED-ul de defecțiune de pe conectorul M12 asigură localizarea ușoară a unei defecțiuni, cum ar fi detectarea unei erori de comunicare.