- Produse
- Accesorii
- Accesorii pentru interfata AS-i
- Distribuitoare si conectori de deplasare a izolatiei pentru cablurile plate
- E75354
Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)
E75354
FC Splitter ye ProcessL
Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Pentru adaptare de la cablu AS-i la conector M12
- Design igienic pentru îndeplinirea cerințelor industriei alimentare și a băuturilor
- Conexiune facilă și rapidă, datorită tehnologiei de deplasare a izolației
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
Aplicatie
Execuţie | AS-i |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Tensiunea de operare AUX DC [V] | 18...32 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (31 °C; descrestre liniar pana la 50 % (40 °C)) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 104,3 |
---|---|
Materiale | Parți metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanşare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM |
Moment de strângere [Nm] | 2,5; (piulite de blocare) |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |
---|