Măsurarea precisă a aerului comprimat de la generarea acestuia până la consumator
- Alocare exactă a costurilor cu energia datorită măsurării cu precizie al consumului
- Imbunatatirea eficienței energetice prin monitorizarea scurgerilor
- Baza pentru un sistem de gestionare a energiei în conformitate cu EMAS sau DIN EN ISO 50001
- Monitorizarea presiunii mulțumită senzorului de presiune integrat
- Indicarea simultană a diferitelor valori de proces elimină necesitatea de a utiliza mai multe instrumente
Senzorul „all-in-one” (totul într-un singur senzor) reduce costurile
Contorul de aer comprimat SDG este cu adevărat un aparat multifuncțional. Datorită senzorilor integrați suplimentari pentru presiune și temperatură, utilizatorul poate vedea dintr-o singură privire patru valori de proces (debit, presiune, temperatură și consum total), care oferă informații despre eficiența energetică a sistemului său.
Oferind un portofoliu larg de senzori inline preciși de la DN8 la DN250, ifm acoperă întreaga gamă de aplicații.
Monitorizarea energiei dintr-o singură privire
Valorile de proces pot fi monitorizate eficient în orice moment prin intermediul afișajului TFT integrat, care permite selectarea între patru dispuneri grafice reglabile individual, cu orientare flexibilă. În plus, toate valorile de proces pot fi transmise rapid și ușor prin IO-Link.
Descoperiți avantajele monitorizării eficiente a aerului comprimat cu ifm. În sala de mașini digitale, experții noștri abordează subiecte precum:
- Măsurarea detaliată a consumului pe mașina finală – de la hardware la software (0:00-19:17)
- Monitorizarea aerului comprimat pe linia de distribuție – atribuirea costurilor și a scurgerilor simplificată (19:17-31:50)
- Înregistrarea cifrelor cheie de energie și calculul eficienței compresorului (31:51-35:59)
Imbunatatirea eficienței energetice datorită monitorizării integrate a scurgerilor din instalație
Monitorizarea precisă a debitului permite detectarea scurgerilor și reducerea costurilor energetice. Suplimentar, repetabilitatea ridicata a debitmetrului asigură exact atât alocarea costurilor de aer comprimat a liniei de producție corespunzătoare cât și o calculare optimizată a costurilor produsului final.
Datorită măsurării integrate a presiunii, senzorii noștri de aer comprimat oferă posibilitatea de a monitoriza presiunea generală de funcționare a sistemului de aer comprimat. Prin crearea unei diferențe de presiune de la generator la consumator, poate fi monitorizată și optimizată și căderea de presiune a sistemului de conducte. Dar și o presiune în scădere, de exemplu, cauzată de sisteme de filtrare murdare, este detectată în mod continuu.
Baza pentru un sistem coerent de gestionare a energiei în conformitate cu EMAS sau DIN EN ISO 50001
Ca urmare a directivelor UE privind eficiența energetică, toate statele membre s-au angajat să realizeze economii de energie. Cerința pentru obținerea reducerilor de taxe pe energie este implementarea unui sistem de gestionare a energiei.
Combinarea noului contor de aer comprimat cu calibrări regulate oferă baza optimă pentru aceasta.