• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Conector de releu pentru utilizare pe teren

  • Ideal pentru aplicații de teren datorită clasei de protecție IP 67
  • Tehnologie fiabilă de conectare M12
  • Versiune cu 2 canale Relee semiconductoare fără uzură și fără impulsuri
  • Separare electrică între intrare și ieșire

Releu pe teren și nu în tabloul de comandă

Datorită protecției IP ridicate și tehnologiei de conectare M12, din ce în ce mai multe componente pentru tehnologia de automatizare sunt potrivite pentru a fi utilizate pe teren. De regulă, acestea au ieșiri semiconductoare cu un nivel de 24 V și curenți de comutare maximi între 20 și 300 mA. În cazul în care sunt necesare alte tensiuni, curenți de comutare mai mari sau separare electrică, releele sunt o soluție populară - pentru care, totuși, până acum era necesar un ocol prin intermediul unui tablou de comandă.

Cu noile conectoare de releu de la ifm, acum sunt disponibile relee compatibile cu câmpul de lucru, care pot fi conectate cu ușurință și în mod fiabil datorită tehnologiei de conectare M12 utilizate de obicei în domeniu. Datorită designului lor compact, acestea pot fi înșurubate direct pe senzori, de exemplu, cu ajutorul unui adaptor Y.

Separate în siguranță

Datorită separării electrice dintre intrare și ieșire, un semnal de 24 V CC la intrare poate comuta un alt potențial de tensiune independent la ieșire.

Întrerupătoare mici, dar mari

Conectorul releului comută curenți mari de până la 1 A pe partea de ieșire cu curenți mici, cum ar fi cei disponibili la ieșirile senzorilor.

Fiabil și fără uzură

Releele semiconductoare utilizate în comutatorul conectorului „curat”, adică: fără impulsuri de comutare, fără sudare a suprafețelor de contact și, mai presus de toate: fără uzură. Acest lucru face ca releul să fie extrem de durabil.

Conectare ușoară

Conectarea directă la alte dispozitive din teren se realizează prin intermediul tehnologiei de conectare M12, robustă și compatibilă la nivel industrial. Dacă este necesar, o sursă de alimentare externă poate fi conectată pe partea de intrare, prin intermediul separatorului în Y EBC116, și pe partea de ieșire, prin intermediul cablului de conectare în Y EVCA47.