• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzor ultrasonic complet metalic robust pentru medii dificile

  • Măsurarea nivelului și detectarea obiectului continue și fără contact indiferent de starea mediului înconjurător
  • Rezistent la agenți agresivi
  • Rază lungă de acțiune de până la 2500 mm
  • Ieșire pentru valoarea măsurată digitală sau analogică

Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link

  • Setare cu ușurință a parametrilor, transmiterea valorii măsurate și informații privind diagnoza prin IO-Link

Monitorizarea nivelului de umplere în orice aplicație

Indiferent dacă este vorba despre rezervoare sau silozuri, dacă sunt lichide, materiale la vrac sau obiecte individuale: Măsurarea universală a nivelului de umplere și a distanței cu ultrasunete este fiabilă și precisă. Cu toate acestea, chiar dacă nu există un contact direct cu agentul, vaporii și fumul agresiv pot afecta în mare măsură funcționarea și durata de viață a unui senzor. Însă mulțumită noului senzor ifm cu ultrasunete complet metalic, această problemă ține de trecut. Din diafragmă până la conector, senzorul este încastrat complet în oțel inox de înaltă calitate și rezistent. Astfel, acesta este rezistent la influențele externe și beneficiază de o durată de utilizare extinsă.

IO-Link inclus

Cu ajutorul comunicării IO-Link, valorile distanței pot fi transmise digital sau poate fi setat intervalul de măsurare. Mulțumită răspunsului privind calitatea echo, alinierea senzorului poate fi optimizată pe durata instalării, iar siguranța funcțională poate fi monitorizată continuu.

Senzori complet metalici robuşti pentru medii dificile

Chiar dacă nu există un contact direct cu agentul, vaporii și fumul agresiv pot afecta în mare măsură funcționarea și durata de viață a unui senzor. Suprafaţa senzorului de la unităţile standard este neprotejată, iar astfel susceptibilă la contactul cu agenţi, cum ar fi agenţi de curăţare, lichide de răcire sau lubrifianți. Senzorii cu ultrasunete complet metalici sunt compuşi dintr-o carcasă din oțel inox, iar astfel sunt protejaţi de orice influenţe. Chiar şi conectorul este realizat din oțel inox de înaltă calitate. Astfel, senzorul este rezistent la influențele externe și beneficiază de o durată de utilizare extinsă.