• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Cu aprobarea E1: Traductoare de presiune pentru mașini de lucru

  • Design compact cu 19 mm și racord de proces de G 1/4 inci
  • Timp de reacție rapid de doar 2 milisecunde
  • Precizia de măsurare < ±0,8%, repetabilitate < ±0,05%
  • Conectare simplă prin conectorul M12 sau DEUTSCH
  • Carcasă din oțel inox sudată pentru utilizare sigură în medii de lucru dificile

Aprobarea tipului E1 pentru aplicații mobile

Senzorii de tipul PT/PU sunt adecvați pentru aplicațiile mobile și, în special, pentru aplicațiile hidraulice și pneumatice cu presiune înaltă de funcționare. Aceștia oferă o rezistență ridicată la vibrații și șocuri, un grad de protecție ridicat și o rezistență electromagnetică foarte bună. Senzorii prezintă și aprobarea de tipul E1.

Precizie de măsurare ridicată în carcasă compactă

Celula de măsurare cu peliculă subțire a senzorului este sudată direct pe racordul de proces și conține o precizie de măsurare ridicată și un timp de reacție scurt. Tehnologia de măsurare folosită permite dimensiunile extrem de compacte ale carcasei cu o lățime de numai 19 milimetri. Aceasta facilitează instalarea chiar și în cazurile în care spațiul este important.

Accesorii