Adaptor pentru senzorii de proces
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Adaptor pentru senzorii de proces
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Pentru instalarea senzorilor de presiune în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Utilizare în aplicații industriale și hidraulice mecanice
- Rezistență la presiune înaltă
- Fixare stabilă prin înșurubare
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
---|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 61,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); Etanşare: FKM |
Conectare senzor | G 1/4 filet exterior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|