Pe partea de securitate: senzori capacitivi IIoT pentru zone periculoase cu praf
- Detectare nivel și poziție în zone periculoase
- Nu este necesar un amplificator de comutare, se reduc astfel costurile și complexitatea
- Carcasă robustă și rezistentă la impact
- Conexiune facilă prin intermediul conectorului M12 (drept sau unghiular)
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
- Setare facilă parametri de la distanță și monitorizare proces
Protecția maximă asigură o operare sigură
Carcasa robustă și rezistentă la impact a senzorului capacitiv ATEX asigură o operare sigură în zone periculoase cu praf (ATEX zona 22). Nu sunt necesare amplificatoare de comutare scumpe. Nivelul și poziția pot fi monitorizate fără niciun risc, cât timp nicio energie combustibilă de la senzor nu poate pătrunde în zona periculoasă, chiar și la o utilizare pentru un timp îndelungat.
Diagnoză inteligentă și control de la distanță
Senzorii ifm nu numai că sunt primii de pe piață cu conector standard M12, aceștia sunt și primii echipați cu IO-Link. Acest lucru permite setarea sigură și convenabilă a parametrilor de la distanță, ceea ce constituie un avantaj major de ex. în cazul unui rezervor înalt sau spațiu limitat. Un alt avantaj îl constituie transmiterea valorii procesului digital care asigură faptul că rezervoarele sunt umplute ca în specificație. Senzorii pot fi utilizați pentru înlocuirea senzorilor actuali instalați și utilizați fără IO-Link mulțumită compatibilității anterioare a acestora
Versatilul pentru monitorizarea poziției și a procesului
Senzorii capacitivi cu IO-Link de la ATEX au fost concepuți speciali pentru zona 22 adică zone periculoase cu praf. Senzorii bine-cunoscuți M30 cu distanță mare de detectare în categoria acestora sunt utilizați în multe domenii care necesită poziționarea și monitorizarea procesului. Exemplele includ detectarea nivelului de umplere fără-contact a cerealelor în mori sau silozuri și detectarea poziției produselor de panificație, lemn, piese din plastic sau chiar și paste. Astfel senzorii sunt cu adevărat versatili.
Mai multă flexibilitate cu IO-Link
Senzorii sunt primii echipați cu un chip IO-Link integrat, care le permite să furnizeze întregul potențial. Valorile de procesare pot fi transferate în timp real și senzorii se pot adapta în mod convenabil la utilizarea de la distanță.
Puneți capăt păstrării unui stoc scump
Fiecare senzor poate fi setat ca PNP sau NPN precum și ca NO sau NC, ceea ce constituie un avantaj în special la aplicațiile cu supraplin sau care funcționează în gol. Funcțiile integrate de durată pot fi utilizate pentru implementarea automată a completării fără un controler montat în amonte. Ieșire de comutare complementară a senzorilor poate fi setată direct la unitate prin intermediul unui potențiometru sau a unui IO-Link. Potențiometrul poate fi dezactivat de asemenea pentru a preveni influențele externe.