Senzor capacitiv
KI533A
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
Senzor capacitiv
KI533A
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
- Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
- Ajustarea distantei de detectare prin intermediul potențiometrului
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Conexiune directă la comanda echipamentului fără amplificator
- Iesire complementară normal deschisă/normal închisă
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Distanţă de comutare [mm] | 3...26 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 60 |
Consum de energie [mA] | < 22 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Principiu de masură | capacitiv |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 3...26 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mod SIO | da |
Tip port master necesar | A |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 20 |
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; PNP / NPN (parametrierbar); Reglarea punctului de comutare; Histerezis |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 623 |
Date mecanice
Greutate [g] | 154,2 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: PA; potenţiometru: LCP; PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; Corp turnat: Aluminiu |
---|