• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Simplu de implementat, monitorizarea stării industriale

  • Monitorizarea stării efective, în linie pentru utilajele simple
  • Integrare perfectă direct în sistemele Ethernet industriale
  • Indicatori simpli în timp real pentru alerte automatizate

Performanță îmbunătățită datorită IO-Link

  • Capturarea semnalului brut pentru analize avansate
  • Nu este necesar un tablou de control sau o cablare extinsă datorită IO-Link

Întreținere în timp real pentru mașini industriale
Protecția mașinilor de calitate industrială se integrează direct în platforma de control existentă. Starea mașinii este monitorizată continuu pentru condiții comune de avarie la impacturi, oboseală a componentelor și frecare. Acest fapt permite programarea în timp util și previzibilă a întreținerii înainte de daune majore sau defecțiuni și de timpul de nefuncționare. Mașinile sunt protejate continuu și permanent, spre deosebire de sistemele de monitorizare intermitentă.

Conectare ușoară datorită IO-Link
Sistemul industrial IO-Link dovedit simplifică integrarea tehnologiei Industry 4.0 direct în platforma de control existentă. Rețelele secundare costisitoare, gateway-urile și suportul IT nu sunt necesare. Masterii IO-Link transmit semnale de stare elementelor de comandă și au abilitatea de a trimite semnale calculate și brute spre sistemele de nivel superior pentru analiză avansată.

Valori de proces
Senzorul de vibrație VVB001 preia și analizează intern diferite valori de proces, care sunt folosite pentru detectarea erorilor utilajului.

v-RMS (condiții de slăbire a utilajului)
Valoare efectivă a vitezei de vibrație, identifică oboseala componentelor.

a-RMS (condiții de frecare a utilajului)
Valoarea efectivă a accelerației identifică frecarea mecanică.

a-Peak (condiții de impact ale utilajului)
Accelerația maximă identifică impacturile mecanice.

Factorul Crest
a-Peak/a-RMS, este unul dintre cele mai importante măsuri ale stării generale a utilajului.

Temperatură
Identifică o creștere a temperaturii cauzată de frecarea excesivă sau de alte efecte (de ex. cauze electrice).

Date brute
Pentru analize detaliate sau analize de cauză în caz de deteriorare, senzorul oferă, de asemenea, date brute ale înregistrării accelerației. Acestea sunt emise la cerere ca un BLOB (obiect binar mare) și transmise cu ajutorul IO-Link. Sistemul poate înregistra starea de funcționare la intervale de 4 secunde și poate transmite datele în câteva minute la sisteme de nivel superior.