Senzor de vibratie
VVB011
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Senzor de vibratie
VVB011
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Mentenanță în funcție de situație datorită monitorizării dezechilibrului, stării rulmentului sau roții dințate
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție pentru condiții de operare în medii industriale dificile
- Monitorizare fiabilă și permanentă a valorilor caracteristice incl. achizitie de date brute
- Integrare în sisteme Ethernet industriale fără panou de control și cablaj complex
- Transmiterea asincronă a datelor brute (BLOB) și contor de ore de funcționare integrat
Caracteristicile produsului
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Principiu de masură | capacitiv |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...45 |
---|
Domeniul de masurare al vibratiilor |
|
---|
Aplicatie
Aplicatie | utilaje mari, putere > 300 kW, turație 120...600 rotații/min |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
---|---|
Model electric | PNP/NPN; (configurabil) |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Nota despre punctul de setare SP |
|
|
---|---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 2...10000 | |
Principiu de masură | capacitiv | |
Numarul axelor masurate | 1 |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Punct de comutare SP [mm/s] | 0,2...45 |
Punct de reset rP [mm/s] | 0...44,8 |
In pasi de [mm/s] | 0,2 |
Domeniul de masurare al vibratiilor |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
In pasi de |
|
Domeniul de masurare al vibratiilor | 1...50 |
---|---|
Punct de comutare SP | 2...50 |
Punct de reset rP | 1...49 |
In pasi de | 1 |
Domeniu de masura [°C] | -30...80 |
---|---|
Rezolutie [°C] | 0,1 |
Punct de comutare SP [°C] | -28...80 |
Punct de reset rP [°C] | -30...78 |
În paşi de [°C] | 2 |
Precizia / Devieri
Precizia | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Precizia [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Deviatia liniaritate | 2 % |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Software |
---|---|
Functile de diagnostic | autotestare |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profil | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Date de proces analogice | 10 | ||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,6 | ||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | filtru pentru v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histerezis; fereastra; Puncte de comutare; logica de comuntare | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 299 | ||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 116,5 |
---|---|
Tip montare | Ştift filet |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 8 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 20 m |