Dataflow Modeler - valori calculate
Cu ajutorul funcției „Data Flow Modeler”, moneo oferă operații logice și calcule pentru „Valori calculate”. Acestea permit recalcularea sau calcularea ulterioară a datelor senzorilor, care adesea nu pot fi utilizate direct în toată amploarea lor. Acest lucru permite generarea de informații valoroase despre proces.
Un exemplu sunt senzorii care emit semnale analogice cu 0...10 V sau 4...20 mA. Aceste valori de tensiune sau curent sunt convertite în valoarea reală a procesului (de exemplu, temperatură, presiune, nivel...) prin intermediul valorilor calculate.
Cu ajutorul interfeței grafice de programare (Data Flow Modeler), „fluxurile de date” corespunzătoare cu funcții matematice, logice sau contoare pot fi create cu ușurință de către utilizatorii de software cu drepturi de administrare.
Valoarea calculată poate fi inserată în traseul topologic prin tragere și fixare. În cazul în care valoarea a fost deja inserată în traseul topologic, simbolul nu este afișat. | |
Edit calculated value (Editare valoare calculată) ➜ Se deschide Data Flow Modeler (Modelator de fluxuri de date). | |
Ștergeți definitiv valoarea calculată. | |
Această acțiune poate fi utilizată pentru a căuta valoarea calculată respectivă în cadrul unui traseu topologic. Calea apare numai dacă valoarea a fost deja inserată în topologie. | |
Exportați valoarea calculată: Se deschide fereastra de descărcare a browserului și valoarea calculată poate fi salvată local ca fișier zip. | |
Se afișează informații suplimentare despre valoarea calculată. |