- moneo: Platforma IIoT
- Exemple de aplicații
Monitorizarea consumului: Organizarea proceselor de fabricație durabile și cu economie de energie
Vizualizarea și analiza consumului la circuitele de răcire în producție cu ajutorul moneo RTM
În producție, apa de răcire este furnizată, spre exemplu, pentru răcirea laserelor. O reducere a capacității de răcire, cauzată spre exemplu de o alimentare insuficientă cu apă, care este detectată prea târziu va crește costurile de energie și, în cel mai rău caz, conduc la supraîncălzire și la o defectare a instalației.
Acest lucru poate fi remediat măsurând consumul și calculând puterea de căldură a circuitului de răcire.
Situația inițială: fără măsurarea consumului
Până în prezent, clientul nu dispunea de o înregistrare descentralizată a consumului. Doar consumul total a fost înregistrat, nu a fost posibilă o evaluare exactă a consumatorilor individuali și, prin urmare, nu a fost posibilă o planificare specifică a măsurilor de creștere a eficienței sau a întreținerii.
Scopul proiectului: fiabilitate crescută a procesului
Prin utilizarea mai multor senzori de proces, monitorizarea detaliată a energiei pentru fiecare subzonă trebuia să fie posibilă pentru a include consumul de energie pe produs în costurile de fabricație. Sistemul de monitorizare a temperaturii trebuia, de asemenea, să detecteze atunci când temperatura ideală este depășită sau nu este atinsă, astfel încât să se poată detecta rapid o capacitate de răcire redusă sau scurgeri. Ca un alt aspect, consumul de gaze industriale utilizate ar trebui înregistrat digital. Întreaga informație trebuia să constituie baza pentru „producția ecologică” și să îndeplinească și cerințele auditului energetic conform DIN EN 16247-1.
Implementarea: monitorizarea consumului cu moneo RTM
În cadrul ifm prover gmbh, moneo RTM este instalat central pe un server.
IO-Link Master este conectat la server printr-un VLAN intern.
Senzorii de vibrație sunt conectați la master prin IO-Link.
Succesele obținute până în prezent: Înregistrarea transparentă, detaliată a tuturor consumurilor relevante de energie cu moneo RTM
Cu ajutorul moneo RTM, clientul poate urmări toate consumurile individuale și, datorită funcției Valori calculate, le poate combina simultan într-un rezultat general. Acest fapt îi permite clientului să identifice abaterile de la condiția ideală individual pentru fiecare consumator și să inițieze astfel măsuri țintite de întreținere sau de optimizare. Investiția în moneo a fost, de asemenea, o investiție într-o utilizare mai eficientă a resurselor, rezultând în reduceri durabile ale costurilor.
Linia de bază: Aceste caracteristici și servicii ale moneo RTM oferă valoare adăugată în monitorizarea energiei și a resurselor
- Valori calculate: Valorile senzorilor pot vi convertite in informații relevante procesului cu ajutorul modelării datelor
- Funcțiile cockpit: vizualizare cuprinzătoare și individuală a tuturor senzorilor din proces
- Informații detaliate privind consumurile individuale de agent prin procurarea valorilor senzorului
- Management integrat al alarmelor: Reacție rapidă la modificarea parametrilor de proces
- Monitorizarea circuitelor de încălzire și de răcire
Configurarea sistemului
- IO-Link Master
- Sisteme de monitorizare a lichidelor
Tabloul de bord
Tabloul de bord oferă utilizatorului o vedere de ansamblu asupra valorilor de proces relevante pentru această instalație.
- Temperatura agentului în linia de retur
- Temperatura agentului în linia de alimentare
- Debitul de la ultima resetare (contor pentru cantitate)
- Debitul volumetric actual în sistem în litri pe minut
- Energia termică calculată
Analiză
Analiza face posibilă observarea și evaluarea consumului din istorie.
Sarcini și tichete: valorile-limită start/stop cu moneo RTM
Valorile-limită pentru senzori sunt definite în moneo RTM. Alarmele sunt declanșate dacă sunt depășite sau nu sunt atinse valorile-limită. Sunt luate în considerare, printre altele, următoarele valori:
- revărsare la SM6000 (scurgere / rupere furtun / rupere capac)
- temperatură excesivă în linia de alimentare la SM6000 (defectarea sistemului de răcire)
- temperatură excesivă în linia de retur la TA2405 (temperatură excesivă a instalației)
Valori calculate: Valori calculate
O valoare de proces decisivă într-un circuit de răcire este energia termică, de la care poate fi determinată performanța sistemului actual. Pentru calcul sunt folosite mai multe valori de proces (debit, temperatura în liniile de alimentare și de retur).
- Debit în l/min
- Constant 60 (1 h = 60 min)
- Calcul L/h = V
- Capacitatea termică pentru apă 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Temperatura liniei de alimentare
- Temperatura liniei de retur
- Diferența de temperatură = ΔT
- Ieșirea termică în kW = Q