You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Sensores ultrassônicos
  2. Família de produtos
  3. Área cega pequena

Área cega pequena com alcance de até 2,2 m

Os sensores ultrassônicos da ifm do modelo M18 apresentam uma área cega relativamente pequena com um alcance de até 2,2 m que é obtido normalmente somente com modelos maiores. Mesmo no caso de sujeira pesada os sensores trabalham de forma confiável e portanto podem ser utilizados em aplicações nas quais os sensores ópticos chegam a seus limites.

Características principais:

  • Modelo M18 como sensor de reflexão difusa ou retro-reflexivo
  • Área cega especialmente pequena
  • Alcances de até 2,2 m
  • O transdutor acústico de vibração reduz a aderência de sujeiras
  • Saída do valor de medição de forma digital ou analógica
  • Medição de distância sem contato e contínua

Valor agregado graças ao IO-Link:

  • Parametrização simples
  • Transmissão de valores de medição com precisão milimétrica
  • Opções de diagnóstico:
    por exemplo, contador de horas de operação e qualidade do eco

 

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.