• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. Sinalizadores luminosos

Sinalizadores luminosos e torres de sinalização de LED

A ifm usa a moderna tecnologia de LED RGB de longa duração em seis sinalizadores luminosos, que podem assumir pelo menos 7 valores de cores diferentes. Como a luminosidade e a frequência de intermitência também podem ser ajustadas, é possível implementar vários estados operacionais ou mensagens de estado mesmo com apenas um sinalizador luminoso. O sinalizador luminoso de 5 segmentos e o de 20 segmentos também podem ser usados para visualizar condições de instalações complexas, bem como sequências de processos ou níveis.

Os sinalizadores luminosos podem ser configurados individualmente. Isso pode ser feito de forma simples por meio do IO-Link ou, em alguns modelos, também por meio do botão de parametrização. Acessórios de montagem abrangentes aumentam ainda mais a gama de aplicações, permitindo assim cobrir uma série de aplicações diferentes usando apenas um tipo de sinalizador luminoso.

Conteúdos

Vantagens do produto

Sinalizador luminoso adaptável individualmente
Graças à tecnologia LED RGB (luz contínua, luz piscando, flash, cores variadas). Com isto se reduz o estoque e a quantidade de modelos. O sinalizador pode ser instalado em diferentes módulos de operação, por exemplo módulo analógico para a visualização do nível.
Boa visibilidade mesmo a longas distâncias e emambientes claros
Outra grande vantagem dos sinalizadores luminosos da ifm é a sua visibilidade a longas distâncias, mesmo em ambientes claros. Isso é possível graças ao uso de uma cobertura plástica escurecida sobre os segmentos de indicação.
O sinal acústico adicional aumenta a percepção do estado
Além dos sinalizadores luminosos puramente ópticos, a ifm também oferece variantes que emitem um sinal acústico por meio de uma sirene para aumentar ainda mais a percepção de um estado. Sete sequências de tons diferentes permitem, por exemplo, identificar de maneira confiável qual instalação, dentre as várias instalações de uma sala, está emitindo um sinal.
Montagem fácil para qualquer aplicação
Uma base para montagem está incluída no material fornecido. Adicionalmente há um modelo com base de montagem que possibilita uma instalação mais alta. Esta base de montagem pode ser girada em 90 graus, podendo assim ser instalada na parede sem acessórios adicionais. Além disso pode-se pedir acessórios para a montagem em poste.

O sinalizador luminoso LED de 1 segmento em detalhes

Modo IO-Link

Se o sinalizador detectar uma comunicação IO-Link, ele iniciará o modo IO-Link automaticamente. No modo IO-Link, o sinalizador pode ser configurado e também controlado por meio da comunicação de dados do processo entre o mestre IO-Link e o sinalizador.

O usuário pode controlar a cor e a frequência de piscar do sinalizador, ligar e desligar o som da sirene e ler o estado do botão de resposta no sinalizador.

Modo SIO: modo ativado/desativado

Durante a parametrização via IO-Link, o usuário pode escolher um modo. Se o "modo ativado/desativado" for escolhido e a comunicação IO-Link for interrompida, o sinalizador iniciará automaticamente o modo SIO.

No "modo ativado/desativado", o usuário pode escolher uma iluminação diferente para cada entrada do sinalizador.

A cor, a frequência e a intensidade de piscar podem ser definidas para cada entrada. Quando a entrada muda para sinal alto, o sinalizador acende conforme configurado. Se um sinal alto estiver presente em duas entradas simultaneamente, a entrada de "LED A" terá uma prioridade maior do que a entrada de "LED B" ou "LED C".

Um parâmetro separado define se o pino 4 do IO-Link do conector é usado como uma entrada para ativar a sirene ou como uma saída para indicar o estado do botão de resposta.

Modo SIO: Modo RGB

Durante a parametrização via IO-Link, o usuário pode escolher um modo. Se o "modo RGB" for escolhido e a comunicação IO-Link for interrompida, o sinalizador iniciará automaticamente o modo SIO.

No "modo RGB", as três entradas digitais têm uma função fixa. Neste caso, cada entrada é atribuída a uma das três cores primárias: "vermelho, verde e azul".

Se houver um sinal alto na entrada de LED A, a luz do sinalizador aparecerá em vermelho. Se houver um sinal alto na entrada de LED-B, a luz do sinalizador aparecerá em verde. Se houver um sinal alto em ambas as entradas, LED A e LED B, será usada a combinação entre vermelho e verde = amarelo.

O sinalizador luminoso de LED de 3 e 5 segmentos em detalhes

Os sinalizadores luminosos da ifm estão disponíveis em duas versões: versões com interface IO-Link e versões com interface IO-Link e entradas digitais para o controle de cada segmento.
Os segmentos podem ser controlados de forma rápida e flexível por meio da interface IO-Link. A cor, a intensidade da luz e a frequência de piscar podem ser ajustadas conforme o necessário.

Algumas versões contêm entradas digitais adicionais disponíveis para controlar os segmentos de LED e a sirene. Isso permite utilizar o sinalizador luminoso também em sistemas convencionais sem interface IO-Link.

Parametrização sem IO-Link

Além de via IO-Link, algumas variantes do sinalizador luminoso também podem ser configuradas em três etapas simples usando um botão de configuração, totalmente sem IO-Link.

As propriedades a seguir podem ser definidas para cada segmento de LED por meio do botão de parametrização:

  • Cor (vermelho, verde, laranja, azul, roxo, turquesa, branco, amarelo, apagado)
  • Frequência (permanentemente ativada, piscando de forma lenta/média/rápida, flash lento/médio/rápido)
  • Luminosidade (100%, 75%, 50%, 25%)

Parametrização com IO-Link

Como alternativa, os sinalizadores luminosos também podem ser parametrizados facilmente via IO-Link. Isso permite salvar e carregar conjuntos de parâmetros. Dependendo do modelo, estão disponíveis até três modos de operação.

modo ativado/desativado

No "modo ativado/desativado", as cores dos segmentos podem ser definidas antecipadamente e, em seguida, ativadas ou desativadas individualmente. Além disso, para cada segmento pode ser definida a cor, frequência e intensidade de piscar.

Modo RGB

O “modo RGB” permite que os sinalizadores luminosos usem toda a sua funcionalidade. Cada bit de dados é atribuído a uma das três cores básicas "vermelho, verde, azul", de modo que se pode misturar a cor necessária para cada segmento escrevendo os dados cíclicos.

Modo analógico

O modo analógico só está disponível para os sinalizadores luminosos de 5 segmentos e visualiza um valor entre 0 e 100% em tipos de representação predefinidos.

O sinalizador luminoso LED de 20 LEDs em detalhes

Com 20 LEDs controláveis individualmente, esse sinalizador luminoso oferece a maior flexibilidade possível. O sinalizador luminoso de 20 LEDs pode ser operado exclusivamente via IO-Link e oferece uma grande variedade de possibilidades com dois modos diferentes. Ambos os modos podem ser substituídos pelos bancos predefinidos pelo usuário.

Modo “ativado/desativado” / Modo de sinal luminoso

No modo de sinal luminoso, podem ser definidos até 5 segmentos. Os segmentos variam em tamanho, cor e tipo de visualização (por exemplo: luz contínua ou piscando). O tamanho dos segmentos pode ser definido pelos 20 LEDs reguláveis individualmente. Deste modo, a importância de um único estado pode ser indicada por exemplo, por meio da configuração de um segmento grande composto por 16 LEDs e dois segmentos pequenos compostos por 2 LEDs cada. Para separar os segmentos visualmente entre si e ter uma melhor visibilidade, também é possível desativar o último LED de um segmento e, assim, usá-lo como um separador.

Modo analógico / Modo medidor de nível

O modo medidor de nível pode ser usado para exibir um valor analógico em forma de gráfico de barras. Neste caso, a direção da visualização pode ser selecionada entre "de baixo para cima” e "de cima para baixo”. Para cada um dos 20 elementos, é possível definir uma cor e o tipo de visualização (por exemplo: luz contínua ou piscando). Para uma percepção ideal em todas as condições ambientais, também é possível definir a intensidade do LED e, nas versões com sirene de alarme, também o volume do sinal sonoro.

Visão geral das versões

Nº do produto de 1 segmento

Nº do produto de 3 segmento

Nº do produto de 5 segmento

Nº do produto de 20 LEDs

Controle através de entradas digitais

Controle através do IO-Link

Base de montagem

Sirene

Botão de feedback

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Opções de montagem

Opções de montagem de sinalizadores luminosos 3 e 5 segmentos e com 20 LEDs

Possibilidade de montagem do sinalizador luminoso de 1 segmento

Outros dispositivos IO-Link