- Água e esgoto
- Monitoramento de condição ao longo de todo o ciclo da água
Monitorização da condição ao longo de todo o ciclo da água
As suas vantagens com a monitorização de vibração
Maior disponibilidade da instalação graças à detecção antecipada de falhas | |
Redução dos custos de manutenção graças à monitorização digital e permanente | |
O sistema central de alarme permite uma reação rápida em caso de emergência |
Monitoramento de condição ao longo de todo o ciclo da água
Como a South West Water utiliza a monitorização de vibrações para atingir seus objetivos empresariais.
A South West Water abastece cerca de 1,7 milhões de habitantes na Cornualha, Devon, Ilhas Scilly e partes de Somerset e Dorset com água potável de maneira fiável, eficiente e com alta qualidade e também é responsável pelo tratamento de águas residuais. Para satisfazer as necessidades dos seus clientes, a empresa armazena água em mais de 20 reservatórios e trata-a em cerca de 40 estações de tratamento de água para produzir água potável para a região. A South West Water gere também 650 estações de tratamento de águas residuais. Entre elas encontra-se a instalação de Marsh Mills, nos arredores da cidade de Plymouth. Cerca de um terço das águas residuais dos 230 . 000 habitantes da cidade é tratada aqui em várias fases antes de ser reintroduzido no ciclo da água. Com uma monitorização da condição abrangente, a empresa garante a disponibilidade das suas máquinas e, com isso, o fornecimento fiável de água potável aos seus clientes. Ao mesmo tempo, com a monitorização da condição a empresa economiza até 150.000 £ por ano em custos de manutenção.