Robótica e tecnologia de automação
Digitalização inteligente de um só fornecedor
Os robôs e sistemas de montagem têm sido, durante décadas, uma parte inerente da produção industrial. Eles permitem processos de trabalho eficientes e asseguram um padrão de qualidade consistentemente elevado em praticamente qualquer passo da cadeia de valor: Os sistemas automatizados são utilizados para soldar, pintar, escolher e colocar, montar, embalar, etiquetar e transportar - e isso é apenas uma pequena fracção de uma gama interminável de aplicações.
Robótica: adequada para todos os setores de produção
Assim sendo, não é surpreendente que os robôs possam ser encontrados em praticamente todos os sectores de produção: O mundo da indústria automóvel, metalúrgica ou mesmo processamento de plásticos seria impensável hoje em dia sem eles. A aplicação dos robôs também já se consolidou na tecnologia de processos. A indústria alimentar beneficia especialmente do avanço no desenvolvimento de sistemas de pinças com desempenho superior, do design higiénico e do processamento inteligente de imagens. Isso também se aplica à indústria farmacêutica, cosmética e de embalagem.
Elemento central da fábrica do futuro
A robótica apresenta outra vantagem na fábrica do futuro: mobilidade e flexibilidade. Transportadores de grande extensão e linhas de produção estáticas são cada vez mais substituídas por unidades robóticas móveis, que se movimentam de forma independente e interligada no espaço, assumindo tarefas de serviços e logística.
Vantagens com soluções de automação da ifm
O grau de automação industrial e digitalização continua a aumentar. As empresas que desejam continuar competitivas a longo prazo precisam acompanhar este desenvolvimento, o que é um grande desafio, especialmente para os recursos especializados.
A ifm apoia os seus clientes que desenvolvem os robôs industriais, sistemas de montagem e robôs móveis (veículos guiados automaticamente / robôs autónomos móveis) do futuro na sua evolução industrial: com soluções fiáveis e inovadoras para automação e digitalização.
As nossas soluções, compostas de sensores, sistemas de identificação e sistemas de visão de máquinas, tecnologia de conexão inteligente e software dão-lhe a oportunidade de planear e operar as suas máquinas e instalações levando em conta a eficiência global do equipamento (OEE= Overall Equipment Effectiveness).