• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Świetlne kurtyny bezpieczeństwa i bariery świetlne według zastosowań
  2. Zabezpieczenie ciała

Zabezpieczenie ciała

Typ czujnika Stopień ochrony Rozdzielczość Wysokość / szerokość pola ochronnego Kwestie do rozważenia

Bariery świetlne w automatyce przemysłowej

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 wiązki)
• 400 mm (3 wiązki)
• 300 mm (4 wiązki)
510…910 mm / do 60 m
• Możliwość programowania zakresu i trybu poprzez okablowanie
• Dostępne systemy aktywne/ pasywne
• Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania)

Bariery świetlne do myjni wysokociśnieniowych

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 wiązki)
• 400 mm (3 wiązki)
• 300 mm (4 wiązki)
510…910 mm / do 15 m • Zmontowana obudowa akrylowa Ø55 mm
• Grzejnik wewnętrzny zapobiega skraplaniu
• Stopień ochrony obudowy: IP69K
• Możliwość programowania zakresu i trybu poprzez okablowanie
• Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania)