SFH projektuje i produkuje systemy płynów i systemy do transportu wiórów. Firma od wielu lat bardzo ściśle współpracuje z ifm i obecnie zdecydowała się wyposażyć swoje urządzenia w czujniki IO-Link i jednostki master, aby móc korzystać z zalet IO-Link: łatwego ustawiania parametrów, szybkiej wymiany, zdalnego serwisu i dużych oszczędności na okablowaniu.
Firma została założona w Saint-Étienne (Francja) w 1981 roku i opiera się na coraz większym dziale „zielonym”: Metalowe „szkielety” z głębokiego tłoczenia są cięte, suszone wirowo, a następnie prasowane. Płyn obróbkowy jest zawracany do obrabiarek. Klientów firmy SFH można znaleźć w branży lotniczej, motoryzacyjnej i kosmetycznej. Od 20 lat firma ifm jest najważniejszym dostawcą tej firmy i współpracuje z nią przy opracowywaniu maszyn.
W 2017 roku firma SFH postanowiła prowadzić dalsze prace nad maszynami i optymalizację automatyzacji w swoim zakładzie: Skupiono się na produkcji cyfrowej i rozwiązaniach Przemysłu 4.0. Do tego celu SFH wykorzystuje czujniki IO-Link i moduły master od ifm.
Fotoelektryczne czujniki odległości O1D120 i O5D100 służą do pomiaru i monitorowania poziomu opiłków metalu oraz innych odpadów produkcyjnych do obsłużenia. Układ hydrauliczny instalacji został wyposażony w czujniki ciśnienia PN7 oraz czujniki temperatury TA.
SFH używa modułów IO-Link typu AL2401 do czujników indukcyjnych IFT200. Moduły typu AL2330 służą do sterowania wyspą zaworową. SFH wykorzystuje również enkodery ROP z IO-Link. SFH zarządza nowo wyposażoną instalacją za pomocą oprogramowania LR DEVICE firmy ifm, które umożliwia pełny przegląd wszystkich czujników. Parametry czujników można ustawiać zdalnie i wizualizować zebrane informacje. Pozwala to na konserwację maszyn w oparciu stan.
Dzięki wyposażeniu wszystkich maszyn w technologię IO-Link firma SFH może korzystać z wielu jej zalet. Okablowanie i uruchomienie maszyn zajmuje o 30% mniej czasu niż dotychczas. Odczytywane są dane z każdego czujnika, co znacznie upraszcza konserwację i zdalną diagnostykę. Ponadto IO-Link zapewnia większą elastyczność: Wymiana czujników i aktuatorów jest teraz znacznie łatwiejsza. Wymagane parametry są automatycznie zapisywane i przenoszone do nowego urządzenia.