• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Co to są enkodery

Enkodery zyskały sobie pozycję niezawodnych przyrządów w wielu procesach produkcyjnych, w maszynach mobilnych oraz w dziedzinie energii odnawialnych Aby precyzyjnie określić prędkość, położenie, kąt lub kierunek obrotu obiektów, przetwarzają one ruchy obrotowe na sygnały cyfrowe. Enkodery wykorzystują magnetyczną lub fotoelektryczną zasadę działania, nie podlegającą zużyciu. Rozpoznanie to zapewnia tarcza impulsowa trwale przymocowana do wału lub ruchomy nośnik magnetyczny.

  • Wykrywanie prędkości i kąta podczas jednego obrotu
  • Sygnał impulsowy
  • Wymagana jest jednostka oceniająca
  • Brak możliwości śledzenia położenia w przypadku awarii zasilania
Enkodery inkrementalne
  • Śledzenie położenia bezwzględnego nawet przy braku zasilania
Enkodery jednoobrotowe
absolutne
  • Wykrywanie pozycji nawet po kilku obrotach
Enkodery wieloobrotowe
absolutne

Rodzaje enkoderów

  Inkrementalne Inkrementalne
z komunikacją IO-Link
Jednoobrotowe absolutne Wieloobrotowe absolutne Wieloobrotowe absolutne
z komunikacją IO-Link
Prędkość
Rozdzielczość
Obroty 1 1 1 1 / ∞ 1 /∞
Wartości położenia Względna Bezwzględna Bezwzględna Bezwzględna Bezwzględna
Wymagana infrastruktura IO-Link
Pamięć pozycji
po przerwie w zasilaniu
Kompatybilność z magistralą fieldbus
Odporność na zakłócenia
Wymagane ustawienia