Czujniki ultradźwiękowe wykrywają wszystkie obiekty odbijające dźwięk i mierzą czas pomiędzy wysłaniem a odebraniem odbitego sygnału dźwiękowego. Kolor, przejrzystość i powierzchnia obiektu nie mają znaczenia.
Przedmiot / zastosowanie | Czujnik ultradźwiękowy | Czujnik odległości ToF | Czujnik fotoelektryczny: |
|
---|---|---|---|---|
Przedmioty błyszczące | ||||
Przedmioty o nieregularnych kształtach | ||||
Przedmioty z otworami | ||||
Obiekty przeźroczyste | ||||
Przezroczyste ciecze |
||||
Przezroczyste folie |
||||
Duży obszar Jeden sygnał |
||||
Różne kolory obiektów | ||||
Poziom nieregularnych obiektów (nasiona, ziemniaki) | ||||
Daleki zasięg (>1m) | ||||
Zastosowanie dynamiczne | ||||
Kąt do celu | ||||
Niewielkie cele |
Blistry, butelki PET lub przezroczyste opakowania plastikowe w przemyśle spożywczym można pewnie wykrywać za pomocą czujników ultradźwiękowych.
W przeciwieństwie do czujników fotoelektrycznych, kolor obiektu, jego przezroczystość i właściwości odbicia powierzchni nie mają wpływu na detekcję. Szeroka wiązka umożliwia niezawodne wykrywanie nawet obiektów siatkowych.
Drgania przetwornika elektroakustycznego redukują zaleganie zanieczyszczeń. Czujniki działają niezawodnie nawet przy lekkim zabrudzeniu i w zastosowaniach, w których czujniki fotoelektryczne osiągają granice swoich możliwości.
We wszystkich rodzajach zastosowań, od monitorowania wysokości partii kartonów po wykrywanie „pustych” etykiet z błyszczącego plastiku, czujniki ultradźwiękowe zapewniają niezawodne i ciągłe sygnały. Przykładowo, czujnik typu M18 oferuje szczególnie małe martwe pole i duże zasięgi detekcji, które zazwyczaj osiągane są tylko przez czujniki o znacznie większej budowie.
Wybór wersji IO-Link czujników ultradźwiękowych firmy ifm oferuje następujące korzyści: