- Doradztwo techniczne
- Serwis kalibracyjny
- Jakie kalibracje są oferowane przez firmę ifm?
Jakie kalibracje są oferowane przez firmę ifm?
Laboratorium kalibracyjne firmy ifm oferuje kalibracje ISO, A2LA oraz DAkkS. Nowo zakupione czujniki mogą być kalibrowane bezpośrednio przy zamówieniu. Wystarczy dodać do koszyka odpowiedni kod zamówienia - patrz Ciśnienie, Temperatura, Przepływ lub Czujniki analityczne. Nie trzeba dodawać, że firma ifm oferuje również rekalibracje dla czujników już używanych.
Z czasem prawie każdy czujnik ulega naprężeniom. Bez regularnych rekalibracji, wpływy te nie mogą być ani dostrzeżone, ani skompensowane. W konsekwencji stałe zapewnienie jakości nie jest już możliwe.
Aby uniknąć takich błędnych pomiarów, czujniki muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić spełnienie określonych tolerancji mierzonej wielkości.
Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) zaleca określenie interwału kalibracji w oparciu o następujące parametry:
Właściwości przyrządu | Warunki pracy (skłonność do zużycia i dryftu) | ||
Zalecenia producenta przyrządu | Doświadczenie z podobnymi przyrządami ( kalibracja indywidualna lub grupowa) | ||
Doświadczenie z poprzednich kalibracji | Wymagania klientów, władz i norm | ||
Zakres powstałych uszkodzeń z powodu braku wyposażenia |
Wpływ środowiska (temperatura, wilgoć, wibracje) | ||
Okres użytkowania | Niepewność pomiaru |
Zielony = Wstępny wybór odstępów pomiędzy kalibracjami, Niebieski = Metody weryfikacji odstępów pomiędzy kalibracjami |
Zalecamy wykonywanie ponownej kalibracji co 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia krytycznych punktów kontroli (KPK) może zaistnieć potrzeba skrócenia odstępu pomiędzy kalibracjami.
Ponowna kalibracja jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie zwrócone w czystym stanie, bez dołączonych adaptacji (stan w momencie dostawy). Ponadto, do urządzeń zwracanych do ponownej kalibracji należy dołączyć wypełnioną Deklarację dekontaminacji.