- Czujniki do siłowników
- Czujniki do siłowników hydraulicznych
Czujniki do siłowników hydraulicznych
Odporne na ciśnienie czujniki położenia są zwykle stosowane do wykrywania tłoka w siłownikach hydraulicznych. Wykrywają one wyłącznie metale ferromagnetyczne. Oprócz zastosowania jako wyłączniki krańcowe w siłownikach hydraulicznych, czujniki te są również używane na innych komponentach hydraulicznych, takich jak zawory lub pompy.
Jednoczęściowa, w pełni metalowa obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej jest odporna na skoki ciśnienia do 1000 bar (ciśnienie niszczące) i wytrzymuje do 10 milionów cykli ciśnieniowych. Szeroki zakres temperatur pracy i wysoki stopień ochrony pozwalają na stosowanie czujników w wyjątkowo trudnych warunkach przemysłowych.
Szczególnie wytrzymałe czujniki ze stali nierdzewnej
Ze względu na wysokie wymagania stawiane czujnikom w aplikacjach z siłownikami hydraulicznymi, firma ifm electronic oferuje indywidualne opracowanie własne.
Czujnik wykonany jest z jednoczęściowej obudowy ze stali nierdzewnej. Dzięki temu można trwale spełnić wymagania ciśnieniowe do 500 barów. Ponadto solidna obudowa czujnika wytrzymuje również ciśnienia szczytowe i skoki ciśnienia, które występują w takich zastosowaniach. Czujniki serii MFH są uszczelniane przez pierścień uszczelniający O-ring i pierścień podporowy. W czujnikach serii M9H pierścień O-ring jest umieszczony promieniowo i stanowi dodatkowy mechaniczny ogranicznik końcowy podczas montażu.
Czujnik wykrywa położenie końcowe na siłownikach hydraulicznych w maszynach mobilnych lub w technologii formowania. Zazwyczaj wykrywany jest tutaj stopień pomiędzy tłoczyskiem a tłokiem. Zasada działania umożliwia wykrywanie tylko metali ferromagnetycznych (stal). W samym czujniku elektroniczna magnetorezystancyjna komórka pomiarowa (komórka MR) rozpoznaje stałe otaczające pole magnetyczne do niej w obrębie czujnika. Cela MR znajduje się więc w stałym polu magnetycznym. Ponieważ obudowa ze stali nierdzewnej nie ma wpływu na pole magnetyczne, wykryty zostanie jedynie ferromagnetyczny metal tłoczyska. W ten sposób można zbliżyć się do ferromagnetycznego metalu, a wewnętrzne pole zmienia się w taki sposób, że dalsza elektronika wygeneruje odpowiedni sygnał przełączający.
Rodzina czujników | Wyjścia | Podłączenie | Właściwości |
---|---|---|---|
Czujniki siłownika hydraulicznego |
|
|
|