Czujniki temperatury
A gdyby tak można było zredukować koszty związane z konfiguracją i utrzymaniem niezawodnego pomiaru temperatury?
Tradycyjne produkty do pomiaru temperatury mogą być nieporęczne, trudne do okablowania i podatne na wnikanie cieczy.
Niezawodne rozwiązania czujników temperatury firmy ifm to kompaktowe obudowy, niezwykle krótki czas reakcji, łatwe połączenia elektryczne M12 oraz konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymogów
Typ czujnika | Maks. zakres pomiaru [°C] | Maks. głębokość instalacji [mm] | Wyświetlacz | Czujnik ze zintegrowanym układem przetwarzającym | Osobny monitor kontrolny | PT100 / PT1000 z przyłączem procesowym |
PT100 / PT1000 sonda | PT100 / PT1000 czujnik przewodowy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktowe czujniki temperatury dla zastosowań w przemyśle |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Kompaktowe czujniki temperatury dla zastosowań mobilnych |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Kompaktowe czujniki temperatury dla zastosowań higienicznych |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Koncepcja modułowa dla zastosowań przemysłowych i higienicznych |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Czujniki temperatury na podczerwień do przedmiotów gorących |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |