Czujniki poziomu do mediów olejowych
Grupa czujników | Długości wsunięcia | Technologia | Sygnał | Punkty do rozważenia |
---|---|---|---|---|
LMC |
10...40 mm | Spektroskopia impedancyjna | • Przełącznik • IO-Link |
• Tłumi pozostałości, rozbryzgi i pianę • Niezawodna alternatywa dla czujników kamertonowych • Zdolność rozróżniania mediów |
LI |
132...737 mm | Sonda pojemnościowa | • Przełącznik | • Montaż od góry • Chroni przed przepełnieniem • Dostępne 4 długości sond z możliwością regulacji |
KG, KI, KQ |
Zakres pomiaru do 40 mm |
Sonda pojemnościowa | • Przełącznik • IO-Link |
• Wykrywanie przez studzienkę montażową, wziernik, w zbiorniku z tworzywa sztucznego lub przez bezpośredni kontakt • Dostępny innowacyjny wyświetlacz słupkowy • Niskoprofilowa obudowa KQ montowana na płaskiej powierzchni• |
KQ10 |
228 mm kaskadowa |
Sonda pojemnościowa | • Przełącznik • IO-Link |
• Montaż na zewnątrz zbiornika niemetalicznego za pomocą uchwytów lub kleju • Urządzenia można łączyć kaskadowo, aby objąć większe zbiorniki • Szybki podgląd poziomu za pomocą wskaźnika słupkowego LED |