• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Dokładne wykrywanie odległości od powierzchni metalowych

Niedroga alternatywa dla drogich systemów pomiarowych

Wiele zastosowań przemysłowych wymaga dokładnego wykrywania odległości do powierzchni metalowych, na przykład wykrywania blachy w przemyśle motoryzacyjnym lub odległości w młynach w sektorze spożywczym. W tych zastosowaniach nowe czujniki odległości stanowią niedrogą i wydajną alternatywę dla drogich systemów pomiarowych.

Dokładne wykrywanie odległości

Wykorzystując indukcyjną, a zatem bezkontaktową zasadę wykrywania, czujniki te wykrywają odległości w zakresie mikrometrów i dostarczają je jako wartości odległości za pośrednictwem IO-Link. Rodzaj metalu nie ma wpływu na zmierzoną wartość. Jedynie współczynnik kształtu celu wpływa na możliwy zakres pomiarowy i dokładność czujnika. Czujnik jest fabrycznie skalibrowany i gotowy do natychmiastowego użycia. Dzięki 1-punktowej lub jeszcze dokładniejszej 3-punktowej kalibracji, IO-Link gwarantuje wysoką dokładność nawet przy rozbieżnych współczynnikach kształtu celu.

Odporne wykonanie

Czujniki są dostępne w standardowych obudowach M12, M18 lub M30 o długości 60 mm do montażu zlicowanego lub niezlicowanego. Ponadto czujniki są odporne na działanie pola magnetycznego i posiadają gwintowaną tuleję ze stali nierdzewnej. W rezultacie mają wysoki stopień ochrony do IP69K i mogą być z łatwością używane w wymagających środowiskach.