• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Maksymalny zasięg detekcji przy minimalnym wysunięciu

  • Wysoki zysk dzięki zwiększonemu zasięgowi detekcji przy niemal płaskim montażu
  • NO i NC w jednym urządzeniu zmniejsza ilość zapasów materiałowych
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki wysokiemu zakresowi temperatur
  • Konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż na idealnej głębokości
  • Wysoka odporność na wnikanie dzięki stopniowi ochrony IP 65 do IP 69K

Jeden czujnik do różnych zastosowań

Czy to w automatyce fabrycznej, w aplikacjach z chłodziwami i smarami, czy w aplikacjach mobilnych: te czujniki indukcyjne przekonują swoją uniwersalną i trwałą użytecznością w połączeniu z wysoką wydajnością, stabilnością temperaturową i stopniem ochrony.

Instalacja quasi zabudowana

Ponadto łączą one wysokie zakresy pomiarowe z niemal płaskim montażem. Ta kombinacja oferuje najlepszą możliwą ochronę przed tolerancją mechaniczną. Uszkodzenia czujnika są w ten sposób minimalizowane w największym możliwym stopniu. Montaż jest oczywisty: wystarczy wkręcić czujnik aż do końca gwintu, a idealne dopasowanie jest gwarantowane.