Zasilany bateryjnie czujnik drgań w połączeniu z bramką ZB0929 i moneo RTM umożliwia ogólne monitorowanie stanu maszyny zgodnie z normą ISO 10816.
Wraz ze zintegrowanym monitorowaniem temperatury możliwe jest wykrycie zbliżających się uszkodzeń maszyn i zaplanowanie konserwacji zorientowanej na zapotrzebowanie, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom i kosztownym przestojom.
Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia instalację czujników na trudno dostępnych częściach maszyn. Dane są następnie przesyłane do bramy bezpośrednio lub za pośrednictwem technologii mesh – a dzięki niskiemu zużyciu energii i baterii o dużej pojemności działają przez co najmniej cztery lata.
Do bramki można podłączyć do 30 czujników za naciśnięciem jednego przycisku. Oprócz przewodowego interfejsu Ethernet, sama bramka ma również wiele opcji połączeń bezprzewodowych.
Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem moneo IIoT sprawia, że dane są szybko i łatwo dostępne do analizy i wizualizacji. Ułatwia to ustanowienie niezawodnego monitorowania zakładu w oparciu o IT.