Poza szafą sterowniczą: diagnostyka drgań bezpośrednio na obiekcie
- Wytrzymała obudowa IP 67 do zdecentralizowanego zastosowania
- Szybki, bezbłędny montaż i modernizacja dzięki standardowym przyłączom M12
- Sześć wejść sygnałowych zbiera wszystkie istotne dane do monitorowania stanu
- Zintegrowane oddzielenie automatyki i sieci IT
- Kompatybilność z wszystkimi popularnymi czujnikami przyspieszenia
Dla wydajnej i zdecentralizowanej diagnostyki drgań
System diagnostyczny VSE9xx może być zamontowany bezpośrednio na obiekcie dzięki solidnej obudowie IP 67. Może tam oceniać do czterech sygnałów dynamicznych (np. przyspieszenie) i przekazywać dane przez Ethernet lub magistralę polową.
Dwa dodatkowe wejścia (1x sygnał impulsowy, 1x analogowy) mogą być wykorzystane do zbierania dalszych informacji istotnych dla monitorowania stanu, takich jak prędkość i temperatura.
Łatwa integracja nawet z istniejącymi systemami
IP 67 VSE jest idealny do prostej modernizacji systemu monitorowania drgań w istniejących instalacjach. Kompletne portfolio IP 67 firmy ifm, które obejmuje również przełączniki, mastery IO-Link, zasilacze i urządzenia edgeDevice, zapewnia maksymalną elastyczność podczas modernizacji systemu. Czas, miejsce i koszty instalacji ulegają znacznej redukcji.