Wysokotemperaturowy czujnik przepływu SBT
- Zwiększona wydajność i jakość w procesach regulacji temperatury
- Ciągły nadzór nad konforemną regulacją temperatury
- Precyzyjna kontrola procesu za sprawą szybkiego czasu reakcji i wysokiej powtarzalności
- Nowoczesne zarządzanie energią w połączeniu z czujnikami temperatury
- Zdolność do wytrzymywania temperatury do 180°C i ciśnienia do 30 barów
Wydajna produkcja zapewniająca wymagany poziom jakości
Czujniki przepływu typu SBT, skonstruowane tak, aby spełniały najwyższe standardy dotyczące temperatury i ciśnienia, zapewniają wydajne procesy produkcyjne, na przykład w zakładach formowania wtryskowego, produkcji opon lub substytutów mięsa. Czujnik określa natężenie przepływu medium używanego do konforemnej regulacji temperatury w celu ogrzania lub schłodzenia formy w zależności od etapu procesu. W procesie tym nie przeszkadzają mu pęcherzyki powietrza.
Precyzyjne wartości pomiarowe i dokładna kontrola procesu pozwalają na redukcję odrzutów.
Dzięki wysokiej powtarzalności, odchylenia od wartości zadanej są wykrywane we wczesnym stadium, nawet przy bardzo niskich przepływach. Unika się kosztownych odrzutów z powodu przedwczesnego lub niepełnego chłodzenia.
Dzięki ciągłemu monitorowaniu wcześnie wykrywane są potrzeby konserwacyjne
W zależności od rodzaju medium grzewczego lub chłodzącego, kanały wbudowane w formę wtryskową do konforemnej regulacji temperatury mogą z czasem ulec zatkaniu. Osady takie jak kamień wapienny lub cząstki brudu mogą ograniczyć lub nawet uniemożliwić przepływ medium grzewczego lub chłodzącego. Skutkiem tego niedostatecznie podgrzane medium robocze nie może się prawidłowo rozprowadzić lub nie schładza się dostatecznie. W obu przypadkach powstają produkty o niskiej jakości.
Do filtrowania wolnych cząstek zanieczyszczeń stosowane są filtry o wielkości oczek ok. 200 μm. Wysoka powtarzalność, jak również szybki czas reakcji czujnika pomagają w szybkim wykryciu konieczności konserwacji zatkanego systemu rurociągów i umożliwiają naprawę systemu we wczesnym stadium.
Nowoczesne zarządzanie energią
Monitorowanie przepływu i temperatury potwierdziło swoją ważność w procesach ze sterowaniem temperatury. W ten sposób zużycie energii w procesie produkcyjnym może być łatwo monitorowane i optymalizowane poprzez precyzyjną kontrolę temperatury i przepływu.
Ze względu na znakomity czas reakcji pomiaru przepływu, nawet duże cykle nie stanowią przeszkody. Do pomiaru temperatury można stosować wytrzymałe czujniki TM5101 (do 150 °C) lub TA2212 (do 200 °C).