partner ifm: system wspomagania dla stanowisk pracy ręcznej
Prosty sposób wsparcia
Dzięki ifm mate zyskujesz cierpliwego i – teoretycznie – wszystkowiedzącego partnera dla swoich manualnych stanowisk pracy. Zadania związane z gromadzeniem produktów lub ich pakowaniem Dzięki ifm mate możesz zdefiniować, wyjaśnić lub przeprowadzić krok po kroku każdy proces pracy ręcznej
Rdzeniem systemu jest algorytm AI, który rozpoznaje ręce pracownika poprzez współpracę z kamerą zamontowaną nad stanowiskiem pracy – bez dodatkowych i przeszkadzających gadżetów, takich jak opaski czy okulary VR. Na wyświetlaczu pokazywany jest zdefiniowany przebieg procesu, a także opcjonalne treści pomocnicze, takie jak filmy lub rysunki.
Zapewnienie jakości z efektem uczenia się
Twój partner ifm mate potrafi również czytelnie określić odchylenia od zdefiniowanego procesu pracy Jeśli w procesie zostanie opuszczony jakiś krok, będzie on powtórzony, aż do momentu, gdy zostanie przeprowadzony prawidłowo. Usprawnia to naukę pracownika i zapewnia wysoką jakość wykonania.
Wbudowany czujnik i biblioteka centralna
Czujniki wizyjne O2D5 mogą być bezproblemowo zintegrowane z mate dla jeszcze skuteczniejszej kontroli jakości elementów, przykładowo w celu analizy konturów docelowych/rzeczywistych. Za pośrednictwem REST API system może komunikować się z infrastrukturą IT wyższego rzędu i przekazywać informacje o aktualnym statusie zamówienia lub postępie gromadzenia produktów. Możliwy jest również dialog z systemem SAP przy czym planowanie zleceń może odbywać się centralnie dla poszczególnych systemów.
Dowiedz się więcej na temat oferowanych funkcji namate.ifm.