• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Kompaktowe urządzenia RFID UHF do pracy w trudnych warunkach

Teraz również z modułem IO-Link

Cyfryzacja i wynikające z niej wymagania dotyczące przemysłowych rozwiązań identyfikacyjnych stale rosną. Dlatego firma ifm oferuje kompaktowe, wysokowydajne urządzenia RFID UHF nie tylko z klasycznymi interfejsami magistrali obiektowej IoT, ale teraz również z IO-Link.

Przekazywanie danych w sieci, bezpośrednie sterowanie aktuatorami

Systemy RFID to doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o śledzenie produktów w intralogistyce. Dzięki rozwiązaniom IoT lub IO-Link RFID UHF, track-and-trace można wdrożyć w jeszcze bardziej usprawniony sposób, na przykład dzięki uproszczonej parametryzacji i wizualizacji za pomocą ifm moneo configure.

Zastosowania

Dzięki zasięgowi do 3 m, systemy te idealnie nadają się do zastosowań związanych ze śledzeniem i monitorowaniem produktów Przykładowo można wykorzystywać do identyfikacji pojazdów, bramy mogą być otwierane bezpośrednio za pomocą wyjść cyfrowych - bez konieczności programowania i bez opóźnień. W wewnętrznych procesach logistycznych system wykorzystuje się do sprawnego śledzenia produktów. Jednocześnie można odczytywać do 16 tagów.

Przykładowe programy do pobrania

Dla każdego produktu oferujemy wiele przykładowych programów oraz dokumentację, które można pobrać bezpłatnie.

Wersje DTE z interfejsem magistrali obiektowej

Systemy ewaluacyjne DTE posiadają zintegrowany serwer internetowy do konfiguracji urządzenia, a także danych monitorujących i diagnostycznych po zintegrowaniu z chmurą. Dzięki swoim interfejsom warianty DTE są idealne do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych lub sterowników PLC. Sygnały mogą być również zapętlone poprzez dodatkowy interfejs sieciowy, co zmniejsza złożoność okablowania na poziomie pola.

Ponadto urządzenia posiadają dwa wejścia i wyjścia cyfrowe. Zintegrowane funkcje logiczne mogą być wykorzystywane do wstępnego przetwarzania danych, na przykład do bezpośredniego sterowania lampą sygnalizacyjną w zależności od sytuacji.

Urządzenia z rdzeniem IoT dostarczają zaawansowane dane, zdarzenia i usługi za pośrednictwem popularnych protokołów, takich jak HTTP, MQTT i JSON.

Wersje DTI z IO-Link

IO-Link umożliwia szczególnie proste ustawianie parametrów i szybką konfigurację. Dla maksymalnej elastyczności, tryby pracy mogą być w każdej chwili dostosowane w zależności od zastosowania. Kompleksowe parametry anteny i dane diagnostyczne mogą być wywoływane i wizualizowane za pomocą oprogramowania moneo. Zapewnia to maksymalną elastyczność.