Wspornik kątowy
E10736
ANGLE BRACKET M18
Wspornik kątowy
E10736
ANGLE BRACKET M18
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Do montażu wolnostojącego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla typu M18 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 43 |
---|---|
Wymiary [mm] | 42 x 48 x 28 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|