Odporne na wpływ pól elektromagnetycznych czujniki Kplus do zastosowań spawalniczych
- Ten sam zasięg do pewnej detekcji wszystkich rodzajów metalu
- Zapobiega przywierania żużlu spawalniczego dzięki powłoce antyadhezyjnej
- Odporna na wpływ pól elektromagnetycznych technologia czujnika zapobiega przypadkowym przełączeniom
- Rozszerzony zakres temperatur do zastosowań uniwersalnych
- IP65 do IP69K dla większej niezawodności
Do stosowania w trudnych warunkach spawania
Czujniki indukcyjne Kplus są odporne na trudne warunki pracy w procesach spawalniczych. Obudowa czujnika i nakrętki posiadają specjalną powłokę antyadhezyjną zabezpieczającą je przed przyleganiem żużlu spawalniczego. Co więcej, nowa technologia czujników jest odporna na silne pola magnetyczne występujące podczas spawania i dzięki temu niezawodnie zapobiega nieprawidłowym przełączeniom.
Szybkie połączenie za pomocą standardowego złącza M12 i pasującego kabla z serii ecolink stanowi idealną podstawę do stałego użytkowania.