Zawsze wiesz, na czym stoisz: informacja o położeniu zaworów kulowych
- Typ i położenie zaworu kulowego są bezpośrednio widoczne w instalacji
- Bezpośrednia wizualizacja kierunku przepływu (dla kierunkowych zaworów przepływowych T, L, Y)
- Swobodna regulacja kątowa wartości docelowych pozwala na ograniczenie wersji typu i zapasów magazynowych
- Uniwersalne zastosowanie na napędach zgodnie z VDI/VDE 3845
Elastyczna informacja o położeniu
W celu uzyskania informacji o położeniu, na zaworach kulowych montuje się krzywki przełączające. Regulowane elementy wytłumiające pozwalają na użycie znaczników położenia zarówno w standardowych jak i dedykowanych zastosowaniach podających informację o położeniu zaworu.
Wystarczy rzut oka na położenie zaworu kulowego
Znacznik położenia wyposażony jest regulowany wskaźnik położenia umieszczony na górze, który można elastycznie adaptować do kierunku L i stosując dodatkowy element wskazujący również do kierunków T lub Y. Umożliwia to przejrzystą wizualizację położenia zaworu kulowego bezpośrednio w instalacji.