Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Znacznik położenia do siłowników zaworowych
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Wybieralne położenie śrub tłumiących
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 81,1 |
---|---|
Docelowa średnica znacznika [mm] | 65,6 |
Odległość między otworami [mm] | 80 |
Wysokość wału napędu zaworu [mm] | 30 |
Materiał | znacznik położenia: PA 6 czarny; części metalowe: stal kwasoodporna; Wskaźnik położenia: PA 6 kolor żółty |
Moment dokręcający [Nm] | 2,5...3 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|