• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adaptery montażowe
  5. E30135

Adapter wkręcany

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

Adapter wkręcany

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

  • Do montażu czujników ciśnienia w pojemnikach i rurach
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Do stosowania w hydraulice przemysłowej i mobilnej
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
  • Stabilne mocowanie przez wkręcanie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 400
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne
Waga [g] 61,8
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); uszczelnienie: FKM
Podłączenie czujnika G 1/4 gwint zewnętrzny
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.