OGD z plastikową soczewką przednią: pomiar odległości z podwyższonym bezpieczeństwem
- Wysoka niezawodność procesu dzięki odpornej na zbicie plastikowej soczewce przedniej
- 2 w 1: jednoczesne podawanie wartości odległości i refleksyjności
- Identyfikacja i sortowanie obiektów na podstawie ich refleksyjności
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Wartości procesowe podawane na 2-kolorowym wyświetlaczu i wysyłane przez IO-Link
Wszystko pod kontrolą dzięki urządzeniu OGD Reflectivity z plastikową soczewką
Urządzenie OGD Reflectivity wyposażono w wyjście przełączające dla wartości refleksyjności podawanej oprócz informacji o odległości. Zwiększa to niezawodną kontrolę nad procesem: urządzenie wykrywa na przykład nie tylko, czy na głęboko zamrożonym produkcie znajduje się polewa, lecz także ustala na podstawie odbitego światła, czy użyto właściwej polewy. Ponadto jest ono teraz wyposażone w plastikową soczewkę przednią aby uniemożliwić powstanie okruchów szkła, co ma szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Zapewnia to nie tylko niezawodną kontrolę nad procesem, ale także jego wysoki stopień bezpieczeństwa. Wszystkie parametry czujnika można ustawiać tak jak zwykle trzema przyciskami i są czytelnie wskazywane na dwubarwnym wyświetlaczu. Ustawianie parametrów i odczyty są również możliwe przez IO-Link.