ecomatPanel: solidny, wielofunkcyjny moduł wejściowy
- Pokrętło z wbudowanym przyciskiem 4-kierunkowym i funkcją przycisku
- 6 przycisków funkcyjnych z podświetleniem RGB i jeden segmentowy pierścień diodowy
- Wszystkie elementy świetlne można indywidualnie programować i mogą mieć dowolne kolory
- Komunikacja przez interfejs CAN
- Zasilanie z pokładowej sieci elektrycznej 12 i 24V
Bezpieczeństwo użytkowania w surowych warunkach
Urządzenie ecomatPanel zaprojektowano do użytku w surowych warunkach panujących w kabinie operatora. Pokrętło i przyciski funkcyjne są wystarczająco duże, aby można je było z łatwością obsługiwać nawet w rękawicach. Pokrętło wyposażono w 4-kierunkowy przycisk (góra/dół/lewo/prawo). Umożliwia ono szybką nawigację podczas wyboru ustawień w menu. Kolejna funkcja przełączania jest aktywowana poprzez naciśnięcie pokrętła (funkcja przycisku).
Sygnalizacja kolorem
Podświetlany pierścień naokoło pokrętła, składający się z czterech segmentów, jak również podświetlane przyciski dają jasną informację o wybranych funkcjach. Wszystkie diodowe elementy świetlne można ustawiać osobno, przypisując im indywidualne kolory.
Łatwa integracja w panelach sterowania
Interfejs CAN
Komunikacja jest realizowana poprzez wbudowany interfejs CAN. Poprzez ten interfejs sterowane są poszczególne segmenty diodowe i odczytywany jest aktualny stan przycisków i pokrętła.
Instalacja plug & play w wyświetlaczach ifm
Urządzenie ecomatPanel zaprojektowano do bezpośredniej komunikacji z modułami dialogowymi ifm do zastosowań mobilnych (ecomatDisplays). Po podłączeniu modułu dialogowego przez magistralę CAN przyciski i diody urządzenia ecomatPanel można wykorzystywać bezpośrednio w programie aplikacyjnym i używać ich do obsługi funkcji wyświetlacza. Nowość: nie ma potrzeby programowania interfejsu komunikacyjnego.
Do zastosowań wymagających trwałości
Urządzenie ecomatPanel może pracować w pokładowej sieci elektrycznej 12V i 24V. Wysoki stopień ochrony IP65 i szczelnie zabezpieczona powierzchnia zapewniają ochronę nawet w trudnym środowisku pracy. Nawet ekstremalne temperatury czy nieustanne wstrząsy i drgania nie mają wpływu na działanie urządzenia ecomatPanel.