- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły dialogowe / wyświetlacze
- Przyciskowe panele operatorskie
- CR1300
moduł przycisków z pokrętłem i funkcją joysticka w dwóch osiach z podświetlaniem przycisków
CR1300
ecomatPanel/COP
moduł przycisków z pokrętłem i funkcją joysticka w dwóch osiach z podświetlaniem przycisków
CR1300
ecomatPanel/COP
- Wytrzymała klawiatura dla maszyn mobilnych z pokrętłem posiadającym 4-kierunkowe przyciski i funkcję naciśnięcia
- 6 klawiszy funkcyjnych podświetlanych RGB
- Wszystkie podświetlenia mogą być sterowane osobno w dowolnym kolorze
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Prosta integracja z istniejącymi aplikacjami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Wymiary [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Aplikacja
Wykonanie | montaż w szafie lub wycięciach szafek |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Protokół | J1939 | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||
Notatka n/t interfejsów |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 119 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] | 400 | ||||||||
Wymiary [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiał | obudowa: PC/ABS; pokrycie silikonowe: PA66 przeźroczysty | ||||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|