PMD Profiler
Inspektor jakości gotowy na wszystkie wyzwania
Końcowa jakość produktu jest określana na podstawie największej możliwej równoważności między specyfikacją, a wykonaniem na każdym z poszczególnych etapów produkcji. Czy to brzmi skomplikowanie? Od teraz tak nie będzie, ponieważ PMD Profiler jest odpowiedzią na wszystkie trudne wyzwania związane z kontrolą jakości na linii produkcyjnej. Wystarczy kilka kroków, aby czujnik fotoelektryczny był gotowy do użycia i rozpoznawał kontur obiektu za pomocą laserowego skanowania liniowego, aby wykrywać wszelkie elementy, procedury montażowe, rowki lub otwory, które nie odpowiadają docelowemu stanowi, z wykrywaniem odchylenia zaledwie 0,5 milimetra. Mówiąc inaczej: w przyszłości Państwa produkty będą wytwarzane z maksymalną jakością na każdym etapie produkcji. Prosto i bezpiecznie!
Dlaczego warto wybrać PMD Profiler?
Konfiguracja zaledwie w kilku krokach | Działanie niezależne od odległości | Odporność na światło zewnętrzne | Uproszczona analiza błędów przez IO Link |
Szybki montaż ze standardowym złączem M12 i opcjonalnie nawet bez żadnego oprogramowania | Wysoka tolerancja ustawienia obiektu | Nie jest wymagane osłanianie od światła otoczenia, ani stosowanie zewnętrznego oświetlenia | Opcjonalna wizualizacja konturów za pomocą oprogramowania, do analizy wadliwych części |
Sortowanie i orientacja
Zastosowania przy weryfikacji błędów
- Rozróżnianie pomiędzy częściami, których odróżnienie optyczne jest bardzo trudne
- Niezawodnie wykrywanie i odrzucanie wadliwych części
- Monitorowanie prawidłowej pozycji elementów w trakcie trwania procesu
Zalety
- Wczesne wykrywanie i eliminacja źródeł problemów
- Minimalizacja wskaźnika odrzutów w perspektywie długoterminowej
- Unikanie szkód wtórnych, które mogłyby powstać w wyniku montażu wadliwych części
Prawidłowy i kompletny montaż
Zastosowania montażowe
- Kontrola kompletnego i prawidłowego montażu komponentów
- Sprawdzanie poprawności montażu np. pierścieni uszczelniających lub dokręcania śrub
Zalety
- Wykrywanie elementów niekompletnych i w razie potrzeby ponowny montaż
- Korekta lub odrzut nieprawidłowo zamontowanych elementów
- Zapobieganie nieszczelności i niestabilności
Kontrola luk i szczelin
Sprawdzanie, czy uszczelnienia są dokładnie założone
- Sprawdzanie, czy elementy złączne są dokładnie zatrzaśnięte
- Orientacja porównywania konturów na odpowiedni obszar profilu
Zalety
- Wykrywanie i – w razie potrzeby – korygowanie nieprawidłowo zmontowanych elementów
Kontrola montażu
Sprawdzanie etapów montażu
- Rozróżnienie między częściami obrobionymi i nieobrobionymi przez porównanie ich konturów
Zalety
- Struktura powierzchni pozwala na wyciągnięcie wniosków o ewentualnych błędach montażowych (np. elementy nieobrobione z powodu awarii maszyny)
PMD Profiler umożliwia zwiększenie jakości produktów i wydajności produkcji
Ograniczenie złożoności montażu i jego kosztu Rozwiązanie plug-and-play z konfiguracją w zaledwie kilku krokach |
|
Poprawa jakości produktu Zapewnienie prawidłowego i kompletnego montażu i obróbki |
|
Wyższa wydajność produkcji Kontrola jakości na linii produkcyjnej zapobiega komplikacjom |
|
Trwałe obniżenie wskaźnika odrzutów Wczesne wykrywanie i eliminacja źródeł problemów |