- Produkty
- IO-Link
- Czujniki do pozycjonowania z IO-Link
- IO-Link - PMD Profiler do sprawdzania profilu obiektu
- OPD100
czujnik profilu
OPD100
OPDLFPKG
czujnik profilu
OPD100
OPDLFPKG
- PMD Profiler do sprawdzania profilu obiektu
- Kontrola jakości w linii zapewniająca prawidłowy montaż części
- Szybkie ustawianie bez stosowania oprogramowania
- Niezależny od odległości pomiar w celu uzyskania dokładnej tolerancji pozycjonowania obiektu
- Odporność na światło zewnętrzne – niepotrzebne są osłony ani zewnętrzne oświetlenie
- Opcjonalna wizualizacja profilu przez oprogramowanie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 200; (10 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 2 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Wyzwalanie | zewnętrzne |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Odległość pomiarowa (kierunek Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Szerokość obszaru pomiarowego (kierunek X) dla min. odległości pomiarowej [mm] | 45; (Odległość = 150mm) |
Szerokość obszaru pomiarowego (kierunek X) dla maks. odległości pomiarowej [mm] | 90; (Odległość = 300mm) |
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 5 |
Dokładność / odchylenie
Rozdzielczość pomiaru |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dokładność |
|
Software / programowanie
Ilość profili możliwa do zpamiętania | 1 |
---|---|
Ilość obszarów zainteresowania | 1 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | licznik godzin pracy; liczba wyzwoleń; Ustawienie ROI | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...60 |
Ochrona | IP 65 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 155 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 535,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; szybka przednia: PMMA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
|
|
---|
Inne dane
promień świetlny
odległość pomiarowa (kierunek Z) | promień świetlny |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 20 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 10 |