• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Proste monitorowanie wartości procesowych bezpośrednio na smartfonie

  • Nowy adapter Bluetooth sygnału IO-Link*
  • Aplikacja ifm QuickLook dostępna na smartfony i tablety
  • Przezroczyste dla mastera

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Pojemna pamięć historyczna
  • Przesyłanie wszystkich wartości procesowych i zdarzeń z czujnika

Możliwość szybkiego i wygodnego przeglądania wartości procesowych na ekranie smartfona
Dzięki nowemu adapterowi i odpowiedniej aplikacji ifm QuickLook użytkownicy mogą teraz bezpośrednio monitorować wartości pomiarów i zdarzenia przesyłane przez IO-Link. W tym celu wystarczy zamontować adapter w kablu między czujnikiem IO-Link a masterem, aby nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy smartfonem a adapterem Bluetooth IO-Link. Ten system doskonale nadaje się do monitorowania wartości procesowych z czujników niedostępnych lub niewyposażonych w wyświetlacz. Ponadto adapter ma pamięć historyczną do zapisywania danych, co ułatwia diagnostykę instalacji.

Wymagania systemowe
Aplikacja jest dostępna w sklepach Apple App Store oraz w Google Play. Wymaga systemu operacyjnego iOS od wersji 8.0 lub Android od wersji 4.3. Smartfon musi obsługiwać technologię Bluetooth 4.0.