• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Kurtyna świetlna z funkcją mutingu

Łatwe podłączenie i szybka konfiguracja – wersja mutingu równoległego lub poprzecznego do wykrywania przedmiotów o różnych rozmiarach

  • Łatwe podłączenie czujników mutingu bezpośrednio do kurtyny bezpieczeństwa
  • Ramiona do mutingu z zamontowanymi czujnikami do szybkiego ustawiania
  • Wersja mutingu równoległego lub poprzecznego do wykrywania przedmiotów o różnych rozmiarach
  • Zintegrowana lampa kontrolna
  • Łatwa konfiguracja przez okablowanie sprzętowe

Kurtyna świetlna z wbudowaną funkcją mutingu
Nowa generacja kurtyn świetlnych pozwala na tryb mutingu bez konieczności stosowania zewnętrznej skrzynki przyłączeniowej lub przekaźnika z funkcją mutingu, ponieważ są one już zintegrowane z elementem odbiorczym. Obsługiwane wersje mutingu są dostępne jako poprzeczne lub równoległe. Obie wersje umożliwiają bezpieczne wprowadzanie i wyprowadzanie transportowanego materiału przez obszar chroniony. Lampka kontrolna zintegrowana z odbiornikiem pozwala na wskazanie stanu pracy. Ramiona do mutingu można łatwo zamontować bezpośrednio na kurtynie świetlnej i są one dostępne w dwóch wersjach: albo jako ramiona do mutingu z czujnikami wielowiązkowymi, podobnymi do miniaturowej kurtyny świetlnej, albo jako wstępnie zamontowany zestaw montażowy z czujnikami jednowiązkowymi. Nie wymaga to skomplikowanego montażu i regulacji. Podsumowując, jest to kompletny pakiet dla zwiększenia bezpieczeństwa, skonfigurowany do Twojego zastosowania, szybki i łatwy w montażu.