- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Bariery bezpieczeństwa
- Bariery świetlne z funkcją maskowania
- OY511S
bariery bezpieczeństwa
OY511S
OYA510-02-4-12-P-4-M
bariery bezpieczeństwa
OY511S
OYA510-02-4-12-P-4-M
- łatwe podłączenie czujników maskowania wprost do świetlnej kurtyny bezpieczeństwa
- ramię maskujące z wstępnie zamontowanymi czujnikami do szybkiego uruchomienia
- wersja maskowania równoległa lub z przechodzącym promieniem do wykrywania obiektów różnej wielkości
- zintegrowana lampka sygnalizacji stanu
- wygodna konfiguracja przez podłączenie przewodów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 10 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Pobór prądu [mA] | 84 |
---|
Pobór prądu [mA] | 42 |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Strefa działania
Wysokość strefy chronionej [mm] | 510 |
---|---|
Liczba promieni | 2 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] | 0...4 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] | 3...12 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | 5,5 |
---|
Warunki pracy
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...55 |
Temperatura składowania [°C] | -30...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Typ ESPE IEC 61496-1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Spełnia wymogi |
|
|||
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 9E-09 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 4720 |
---|---|
Wymiary [mm] | 685 x 50 x 50 |
Materiał | obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
Długość L [mm] | 685 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - nadajnik
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - odbiornik
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 1 mm² |
---|