Czujniki drgań stanowią kluczowy element wyposażenia hal produkcyjnych, które zarządzane są w sposób efektywny niwelując nieprzewidziane koszty oraz optymalizujące proces produkcji. Korzyści te są szczególnie istotne dla zakładów specjalizujących się w złożonej produkcji pojazdów oraz ich komponentów. Rola przemysłu automotive z każdym rokiem staje się coraz bardziej istotna – zapotrzebowanie na kolejne innowacje samochodowe rośnie, stawiając przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wyzwania związanie z koniecznością utrzymania niezawodności wytwarzanych dóbr. Na czym polega pomiar drgań na liniach produkcyjnych i w jaki sposób pomaga on w zapobieganiu kosztownym przestojom maszyn? Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.
Podczas pracy maszyn produkcyjnych, w wyniku przeprowadzanych operacji i zadań poszczególne ich elementy będą wpadały w drgania. Należy jednak pamiętać, że nadmierne występowanie wibracji może prowadzić do poważnych uszkodzeń i awarii – dlatego też ważne jest, aby zadbać o wdrożenie odpowiednich urządzeń, takich jak czujniki drgań, które będą w stanie wykryć i rejestrować wszelkie nieprawidłowości i przekroczenia.
W jaki sposób przebiega pomiar wibracji maszyn za pomocą czujników? Czujniki te najczęściej wykonują pomiar wibracji i jej amplitudy. Następnie, porównują amplitudę drgań z przypisaną mu wartością opisaną normą – czujnik może wysłać sygnał ostrzegawczy lub alarmowy o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Pozwala to służbom utrzymania ruchu na odpowiednią reakcję, zapobiegając tym samym przedwczesnej lub całościowej awarii sprzętu.
Jak zaznacza Krzysztof Smaga, inżynier i ekspert do spraw branży motoryzacyjnej z ifm electronic: „Monitoring drgań jest kluczowy w automatyce przemysłowej, gdzie narzędzia poddawane są nieustannie ekstremalnym obciążeniom mechanicznym (…). W fabrykach wyposażonych w system smart factory osoby zarządzające podejmują bezbłędne decyzje w oparciu o zawsze aktualne dane, zbierane przez inteligentne technologie w czasie rzeczywistym”.
Produkcja pojazdów to bardzo złożony proces, na który składa się m.in. tłoczenie, wycinanie karoserii, lakierowanie, budowa agregatów oraz montaż końcowy. Chcąc jak najbardziej wpłynąć na niezawodność oraz efektywność podejmowanych działań, przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie czujników, które na bieżąco monitorują stan techniczny maszyn, pozwalając tym samym na tworzenie kompletnych raportów i dopasowywanie planów produkcyjnych do dostępnych zasobów hali.
Czujniki do pomiaru drgań maszyn cechują się odpornością na nawet najbardziej niesprzyjające warunki przemysłowe. Trwałość sensorów pozwala więc na ich stosowanie m.in. w początkowej fazie produkcji w tłoczni a także podczas obróbki metalu – zarówno w sektorze automotive, jak i w większości gałęzi przemysłu. Czujniki wibracji do pomiaru drgań maszyn wykrywają odpowiednio wcześnie niewyważenie, zużycie lub uszkodzenie łożysk tocznych wrzecion i napędów, chroniąc dzięki temu sprzęt przed kosztownymi uszkodzeniami.
Marka ifm electronic to doświadczony producent nowoczesnych technologii do automatyzacji i robotyzacji firm produkcyjnych. W naszym asortymencie dostępny jest bogaty wybór produktów do kontroli ruchu i bezpieczeństwa maszyn, które skutecznie wpływają na wydajność całej linii produkcyjnej. Zachęciła Cię nasza oferta? Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi funkcjonalnościami sensorów do pomiaru wibracji maszyn, które zostały omówione w artykule dotyczącym zasady działania czujnika drgań.