Oppdag TCC - temperatursensoren som sjekker seg selv
Er du trygg på temperaturinstrumentene dine?
Temperatur er en av de viktigste målingene som brukes i prosesskontroll.I mat- og drikkevareindustrien er nøyaktige og stabile temperaturmålinger avgjørende for god produktkvalitet og sikkerhet. Men hva skjer hvis prosesstemperaturen din er unøyaktig?
TCC fra ifm er designet for å bekjempe utfordringene med spesifikke temperaturprodukter.
En rask indikasjon på sensorens helse "Calibration check technology" gir sanntidsovervåking av instrumentets nøyaktighet. TCC signaliserer avvik fra brukerspesifisert toleranse elektronisk og visuelt når LED skifter til blått. |
|
IO-Link gir detaljert prosessinnsikt Å utnytte digital kommunikasjon gir bedre målenøyaktighet og pålitelighet enn analog siden det ikke er signaltap. |
|
Hus i ett stykke eliminerer inntrengning En betydelig bidragsyter til instrumentavdrift er fuktinntrengning. Den helsveisede 316 rustfrie stålkonstruksjonen til TCC eliminerer inntrengning. |
|
En rekke probelengder og fittings 1,5” og 2” tri-clamp, 6 mm diameter og G1/2” hygieniske prosessforbindelser med probelengder opptil 550 mm passer de fleste bruksområder. |
|
Smart diagnostikk for nøyaktighet av overvåking To RTD-elementer i spissen reagerer på temperaturendringer i motsatte retninger, og mikroprosessoren overvåker dem for eventuell reduksjon i målenøyaktighet. |