- O3M 3D Smart Sensor – Oversikt
- Produktutvalg
- Emballasje:
Applikasjonspakker for O3M kamerasystemer
Systempakke for 3D kollisjonsvarsling | IO-modulpakke |
---|---|
• Robust førerassistentsystem for registrering av hindringer i veien • Tidlig deteksjon av reflektorer, f.eks. personer med sikkerhetsvester • Tidlig varsling av potensielt farlige situasjoner til sjåføren • Ideell for ettermontering på eksisterende maskiner |
• Utvider kamerasystemet ved å legge til binære og analoge innganger og utganger • Enkel ettermontering på mobile maskiner uten bussystem • Brukervennlig parameterinnstilling med ifm Vision Assistant • Inkludert CAN-tilkoblingskabel og alle nødvendige adapterkabler |
Til produktene |
3D-system til varsling av kollisjon for mobilt maskineri
Enkel ettermontering
3D-systemet til varsling av kollisjon er basert på de konvensjonelle 3D-sensorene fra ifm. Den oppdager hindringer nøyaktig og visualiserer dem i et 2D-bilde på en skjerm. Dette holder føreren informert om alarmens utløser og området som skal overvåkes til enhver tid. Takket være kraftige algoritmer er falsk frigivelse praktisk talt utelukket. Systemet settes enkelt opp via det medfølgende driftsdisplayet. Ingen PC er nødvendig.
"Klar til start" applikasjonspakke
Settet inneholder alle komponenter for å sette opp et fullt fungerende system til varsling av kollisjon på en mobil maskin, f.eks. en gaffeltruck, hjullaster, gravemaskin, reachstacker eller transportkjøretøy, innen få minutter.
Funksjoner og fordeler
Unngå ulykker
Føreren kan ha dårlig sikt til enkelte områder rundt maskinen, noe som kan føre til farlige situasjoner. Andre ulykkesrisikoer skyldes tidspress eller tretthet hos maskinoperatøren. Ifm førerassistansesystem, som støtter sjåførens daglige arbeid, gir løsningen.
Aktiv hindringsdeteksjon
Den aktive hindringsdeteksjonen utviklet av ifm overvåker seks faresoner rundt kjøretøyet og varsler føreren om forestående kollisjoner i god tid. Til dette formålet benyttes et utprøvd 3D time-of-flight-system fra ifm, som reduserer falske alarmer til et minimum takket være en sofistikert algoritme. Advarsler gis visuelt, akustisk og i form av ikoner via den medfølgende 7"-skjermen.
Påvisning av reflekterende klær
Takket være en spesiell klassifisering av reflekterende materialer, f.eks. refleksvester eller klær, kan kollisjonsvarslet for personer prioriteres fremfor andre gjenstander. Dette øker sikkerheten til personer.
Ettermonteringssett for mobile maskiner
Særpreg: Førerassistansesystemet leveres som en startklar applikasjonspakke. Den inneholder alle nødvendige komponenter, inkludert eventuelle kabler og monteringstilbehør. Dette betyr at den enkelt kan ettermonteres på alle mobile maskiner med 24 V innebygd systemspenning*.
Enkelt oppsett
Etter mekanisk installasjon av systemet og plug & play-kabling utføres oppsettet i løpet av få minutter via det medfølgende fargedisplayet. Bare noen få parametere kreves i den intuitive oppsettprosessen. Da er systemet klart for drift.
Utvidet funksjonalitet
For spesielle behov er ekspertinnstillinger tilgjengelige under oppsett. Forhåndsprogrammerte innganger og utganger er tilgjengelige for et ekstra signallys, summer, standby-drift eller klarstatus for systemet.
Egnet for robuste applikasjoner
3D-sensorene er egnet for robuste applikasjoner innendørs og utendørs. Høy beskyttelsesgrad, støt- og vibrasjonsmotstand og et bredt temperaturområde oppfyller alle krav til bruk i mobile maskiner.
* Ta kontakt med vårt servicesenter hvis du har en annen innebygd systemspenning.
I/O-modul for 3D-kamerasystem O3M for mobil bruk
Enkel utvidelse for ekstra innganger og utganger
O3M 3D-kamerasystemet er som standard utstyrt med en CAN-tilkobling for integrasjon i mobile maskiner, hvor denne bussen ofte er installert. Den nye I/O-modulen kan kobles direkte til 3D-kameraet ved hjelp av den medfølgende tilkoblingskabelen på maskiner uten CAN-buss. Modulen utvider systemet ved å legge til binære og analoge innganger og utganger, som deretter kan kobles til en kontroller uten bussystem.
Intuitiv parameterinnstilling og programmering
I/O-modulen er forhåndsprogrammert og klar til bruk. Enkel parameterinnstilling eller kompleks logisk programmering gjør at modulen kan tilpasses den enkelte applikasjon ved hjelp av et brukervennlig grafisk funksjonsblokkskjema i programvaren "Vision Assistant".
Funksjoner og fordeler
Inn- og utganger for 3D-kamerasystem
I/O-modulen utvider 3D-systemet O3M, der som standard kun har én CAN-tilkobling og én Ethernet-tilkobling via ekstra binære og analoge innganger og utganger. Totalt gir I/O-modulen 2 analoge innganger (0...32000 mV), 10 binære innganger, 1 PWM-utgang og 11 binære utganger, som alle er forhåndsprogrammerte. En CAN-buss gjør det mulig å koble I/O-modulen til 3D-systemet. Den forhåndsmonterte startkabelen og tilkoblingskablene for innganger og utganger følger med modulen.
Parameterinnstilling og logikkoppretting
Parameterinnstilling av 3D-systemet og logikkoppretting gjøres via ifm Vision Assistant. I/O-modulen krever ingen programmering. Logikken er representert grafisk i et funksjonsblokkdiagram i Vision Assistant. Den kan bestå av enkle AND/OR-funksjoner og aritmetiske operasjoner med minnealternativer.
Enkel ettermontering
I/O-modulen er ideell for ettermontering av 3D-systemer på eksisterende mobile maskiner eller industrianlegg som ikke har en CAN-buss. Det krever bare å koble modulens innganger og utganger til det eksisterende systemet for å tillate for eksempel kontroll av akustiske eller optiske signalgeneratorer og aktuatorer. I industrianlegg er tilkobling til eksisterende PLC oppnådd via I/O-modulenes binære utganger. Dette forenkler integreringen av 3D-kamerasystemet betraktelig.