• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Teknisk support
  2. Sertifikater/rapporter

Sertifikater/rapporter

Fabrikksertifikat

følger IEC 60770

Ny: For utvalgte sensorer kan vi tilby deg et fritt nedlastbart fabrikksertifikat.

Avhengig av sensorens måleområde, gir det informasjon om og dokumentasjon av referanseverdiens avvik for analog- og IO-Link-kommunikasjon når det er forespurt om mange styringspunkter. For å laste ned dokumentet trenger du kun et serienummer for enheten og en aktiv nettbutikk-konto.

Det kostnadsfrie fabrikksertifikatet er tilgjengelig for følgende produkter:

Trykk

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (starter med produksjonsdato 01-2018)
  • PG27xx, PG28xx (starter med produksjonsdato 01-2019)

Temperatur

  • TA11xx, TA13xx og TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (starter med produksjonsdato 01-2018)

Gjennomstrømning

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600 (utstedelse er kun mulig for luftegenskaper)
  • SDGx5x

Analyse

  • LDLxxx

➜ Last ned fabrikksertifikat

Produsentsertifikat i henhold til DIN EN 10 204-2.1

i henhold til DIN 50049-2.1

Produsentsertifikatet bekrefter overholdelse av bestillingen uten å angi testresultater.

  • Med inspeksjonsdokumenter kan tid og ressurser som trengs for nye inspeksjoner bli vesentlig redusert.
  • Kostnadsreduksjon
  • Produsentsertifikater og -erklæringer i henhold til EN 10204-standarden
  • Bestillingen er dermed bekreftet av produsenten.

➜ Last ned eksempel på produsentsertifikat

Produsentsertifikat i henhold til DIN EN 10 204-2.2

i henhold til DIN 50049-2.2

Produsenterklæringen bekrefter at de oppgitte artiklene er i overensstemmelse med det tilhørende databladet, og har vært gjenstand for en 100 % sluttkontroll.

  • Tester fra en produsenterklæring relateres til kvalitetsnivået for en produktserie til en produsent, og avviker følgelig fra produsentsertifikatet.
  • Sertifikatet er bekreftet av produsenten.
  • Produkterklæringen og andre sertifikater som er beskrevet i standarden er viktige kvalitetsstyringsverktøy, ettersom de gir relevant informasjon om intern testing.

➜ Last ned eksempel på produsenterklæring

Inspeksjonssertifikat i henhold til DIN EN 10 204-3.1

i henhold til DIN 50049-3.1

Inspeksjonssertifikatet inkluderer resultatene for grupperelaterte tester med tanke på å bevise at kravene for materialegenskapene og kvaliteten er oppfylt.

  • De relevante materialegenskapene kan fastsettes for ulike bruksområder for å få konstruert maskiner og komponenter vedrørende styrke og motstandskraft.

➜ Last ned eksempel på inspeksjonssertifikat

Inspeksjonssertifikat for materiale EN10204-2.1/ 2.2/3.1

i henhold til ISO10474

  • Bekrefter at de oppgitte artiklene overholder angivelsene i det tilhørende databladet.
  • Gjelder den/de spesifikke artikkelen/artiklene, og må etterspørres når artikkelen bestilles.
  • Utstedes kun for nivåfølerprodukter. Hvis utstedelse er mulig, blir dette angitt på ruten for tilbehør for den angjeldende sensoren.

➜ Last ned eksempel på inspeksjonssertifikat

Oksygenrensing

Oksygenrensing sikrer fravær av olje og fett, og dermed sikker bruk i prosessen.

  • Sensorer som benyttes i bruksområder med oksygen, utgjør en fare når de har restolje eller er tilsmussede.
  • For å forhindre selvantennelse, må delene til slike sensorer som kommer i kontakt med mediet, renses.
  • De rensede enhetene er spesielt merket og emballert.
  • Oksygenrensing er kun tilgjengelig for trykksensorer på opptil 25 bar. 1 ZC0019 må bestilles for hver sensor.

Oljekalibreringsservice for flowsensorer av typen SB.

Ved hjelp av oljekalibrering, kan oljeegenskaper for eksakte kalibreringskurver justeres, og dermed tilpasses spesifikke bruksområder.

  • Oljesensorers nøyaktighet avhenger svært mye av den anvendte oljens viskositet og temperatur.
  • Jo høyere temperaturen er, desto mer flytende er oljen – og omvendt.
  • Det er grunnen til at vi tilbyr individuelle kalibreringer.

Hvilken nytte har du av det?

  • Enormt tids-, energi- og kostnadsbesparende.